text.skipToContent text.skipToNavigation

EDGE-CDF-RJ04-BKT

EDGE™ Strain-Relief Bracket  EDGE™ Strain-Relief Bracket

Livraison normale en 21 jour(s) Délais de livraison à reception de la commande.
Spécifications générales
Référence du produit EDGE-CDF-RJ04-BKT
Brand EDGE™
Tipo de produto Acessórios
Normas
RoHS Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU
Projeto
Tipo de carcaça EDGE™
Cor Prata
Projeto - Adaptador
Cor da carcaça Prata
Dimensões
Altura 1763 mm
Informações de pedido
Capacidade do tronco 8 (size 1 or 2, double stack cradle)
Conteúdo da Embalagem 4 Position EDGE Cradle Bracket, Mounting Screws
Peso de envio 1,2 kg
Unidades por entrega 1/1