EDGE-CDF-RJ08-BKT
EDGE™ Strain-Relief Bracket EDGE™ Strain-Relief Bracket
Especificações gerais
| Número do produto | EDGE-CDF-RJ08-BKT |
| Brand | EDGE™ |
| Tipo de produto | Acessórios |
Normas
| RoHS | Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU |
Projeto
| Tipo de carcaça | EDGE™ |
| Cor | Prata |
Projeto - Adaptador
| Cor da carcaça | Prata |
Dimensões
| Altura | 1763 mm |
Informações de pedido
| Capacidade do tronco | 16 (size 1 or 2, double stack cradle) |
| Conteúdo da Embalagem | 8 Position EDGE Cradle Bracket, Mounting Screws |
| Peso de envio | 1,2 kg |
| Unidades por entrega | 1/1 |