text.skipToContent text.skipToNavigation

Armário série OptiTect® HD

A série OptiTect® HD é a primeira linha de armários FTTx externos modulares oferecidos pela Corning. Habilitado pela plataforma Centrix ™, o armário oferece emendas integradas e cassetes SC APC instaláveis ​​em campo para aplicações que exigem flexibilidade e modularidade. Conforme a demanda do provedor de serviços cresce, cassetes de plataforma SC APC Centrix de 24 fibras podem ser adicionados conforme necessário. O céu é o limite das configurações, pois os cassetes Centrix podem ser configurados em qualquer combinação de relações de porta de alimentação para distribuição, bem como recursos de passagem e conexão cruzada. Um tamanho de armário pode suportar até 896 portas de assinante e 48 portas de passagem. Um armário pode ser instalado, permitindo que o provedor de serviços assegure o espaço do bloco “direito de passagem” no primeiro dia, com a capacidade de aumentar as portas de conector no futuro. Totalmente compatível com os módulos splitter LS, os splitters da Série LS estão disponíveis em várias configurações e são comprovados em campo. A série OptiTect HD agora está completa, oferecendo uma opção de contagem de 288 e 576 fibras. As ofertas de menor contagem de fibra permitem que redes menores utilizem o armário de alta densidade enquanto continuam a se concentrar na plataforma compacta de cassete Centrix. A capacidade de empilhar um armárioe FDH-HD de 288 ou 576 fibras em outro armário FDH-HD (fibra 288, 576 ou 896) permite que um cliente adie o investimento de capital até que a expansão da rede exija um armário de capacidade maior de fibras.
Capacidade da fibra do gabinete
Número máximo de entradas do divisor
Capacidade de estacionamento da saída de divisor

Produtos

Número do produto Nome do produto
ACCTS0000000000000 OptiTect® HD Series Cabinet
AECTS0000000000000 OptiTect® HD Series Cabinet
ALCTSR000000000000 OptiTect® HD Series Cabinet