text.skipToContent text.skipToNavigation

CCH-CS12-6T-P00RE

Cassete de emenda com pigtails CCH  12 F, conector compatível com ST®, UPC Simplex, monomodo (OS2), fibra simples (250 µm)

Contact Distributor for Lead Time

General Specifications
Product Number CCH-CS12-6T-P00RE
Tipo de produto Cassetes
Categoria da fibra Monomodo (OS2)
Tipo de cabo 250 µm
Tecnologia Emenda por fusão
Tipo de montagem Montagem em rack,  Montável em parede 
Aplicação Data Center,  Redes empresariais 
Normas
RoHS Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU
Aprovações e listas Atende ANSI/TIA/EIA-568A e 606,  Testado de acordo com a Telcordia GR-3125, UL1863 - Acessórios de circuito de comunicação 
Condições ambientais
Faixa de temperatura, operação -40 °C  to  65 °C    (-40 °F  to  149 °F    )
Projeto
Contagem da fibra 12
Configuração do conector Compatível com ST®
Tipo de carcaça CCH
Tipo de protetores de emenda Termorretrátil, fibra única
Número de protetores de emenda 12
Projeto - Adaptador
Tipo de adaptador Compatível com ST®
Especificações do conector
Polida UPC
Informações de pedido
Unidades por entrega 1/1
Gerencie a folga do cabo para um painel CCH em uma base modular
Roteamento inicial rápido, fácil e confiável, e acesso rápido e simples para deslocamentos, adições e alterações (MACs)
Inclui tudo o que é necessário para converter uma carcaça CCH para roteamento modular e/ou emenda
Facilidade de pedido e instalação em campo
Capacidade de emenda modular
Gerencie todas as emendas dentro da caixa
250 µm colorido no ponto de emenda
Fácil de identificar e preparar 250 µm colorido para emenda rápida e fácil
Cassete de emenda pré-preparada
Economiza tempo no campo com um produto pronto para emendar
Broad operating temperature range (-40°C to +65°C)
Utility and flexibility