text.skipToContent text.skipToNavigation

CCH-CS24-AV-P00QE

Cassete de emenda com pigtails CCH  24 F, LC duplex shuttered, 50 µm multimode (OM4), violet boots

Normalmente se envía en 14 Tag(e) El tiempo de entrega real se confirmará una vez recibido el pedido.
Especificaciones generales
Número del producto CCH-CS24-AV-P00QE
Tipo de produto Hardware montável em rack
Categoria da fibra 50 µm MM (OM4)
Tipo de cabo 250 µm
Tecnologia Emenda por fusão
Tipo de montagem Montável em parede 
Aplicação Data Center,  Redes empresariais 
Normas
RoHS Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU
Aprovações e listas Atende ANSI/TIA/EIA-568A e 606,  Testado de acordo com a Telcordia GR-3125, UL1863 - Acessórios de circuito de comunicação 
Condições ambientais
Faixa de temperatura, operação -40 °C  a  65 °C    (-40 °F  a  149 °F    )
Projeto
Contagem da fibra 24
Configuração do conector LC duplex
Tipo de carcaça CCH
Tipo de painel ou módulo CCH
Tipo de protetores de emenda Termorretrátil, fibra única
Número de protetores de emenda 24
Projeto - Adaptador
Cor da carcaça Violeta
Tipo de adaptador LC duplex
Informações de pedido
Unidades por entrega 1/1
Gerencie a folga do cabo para um painel CCH em uma base modular
Roteamento inicial rápido, fácil e confiável, e acesso rápido e simples para deslocamentos, adições e alterações (MACs)
Inclui tudo o que é necessário para converter uma carcaça CCH para roteamento modular e/ou emenda
Facilidade de pedido e instalação em campo
Capacidade de emenda modular
Gerencie todas as emendas dentro da caixa
250 µm colorido no ponto de emenda
Fácil de identificar e preparar 250 µm colorido para emenda rápida e fácil
Cassete de emenda pré-preparada
Economiza tempo no campo com um produto pronto para emendar
Broad operating temperature range (-40°C to +65°C)
Utility and flexibility