EDGE-CS12-AD-P00QM-CSP
Cassete de Emenda EDGE™ 12F, LC duplex, OM4, fibras individuais, crimpado
General Specifications
| Product Number | EDGE-CS12-AD-P00QM-CSP |
| Tipo de produto | Cassetes |
| Categoria da fibra | 50 µm MM (OM4) |
| Opção de emenda | Sim |
| Application | Data Center |
Standards
| RoHS | Free of hazardous substances according to RoHS 2011/65/EU |
Environmental Conditions
| Temperature Range, Installation | -5 °C to 50 °C (23 °F to 122 °F ) |
| Temperature Range, Operation | -20 °C to 60 °C (-4 °F to 140 °F ) |
| Temperature Range, Storage | -25 °C to 70 °C (-13 °F to 158 °F ) |
Projeto
| Contagem da fibra | 12 |
| Número de pigtails | 12 |
| Número de bandejas de emenda | 1 |
| Comprimento do pigtail | 1,5 m |
| Cor do adaptador frontal | Verde-água |
| Tipo de adaptador frontal | LC Duplex com dispositivos de fechamento |
| Número de feixes pigtail | 1 |
| Tipo de painel ou módulo | EDGE™ |
| Tipo de pigtail | Universal codificado por cores para buffers e fibras |
| Tipo de protetores de emenda | Proteção de emenda de crimpagem |
| Capacidade da fibra | 12 |
| Número de protetores de emenda | 12 |
| Número de adaptadores | 6 |
Projeto - Adaptador
| Material da carcaça | Compósito |
| Adaptador codificado | Não |
| Adaptador fechado | Sim |
| Tipo de adaptador | LC |
| Encaixe | Cerâmico |
Optical Specification - Hardware
| Module Insertion Loss, Max | 0.5 dB |
| Pigtail insertion loss | 0.35 dB |
Connector Specs
| Connector Type | LC duplex |
| Ferrule Material | Ceramic |
Dimensions
| Weight | 0.08 kg |
Ordering Information
| Module Capacity | 12 |
| Shipping Weight | 0.13 kg |
| Units per Delivery | 1/1 |