text.skipToContent text.skipToNavigation

EDGE-CS12-AD-P00QU

Cassete de Emenda EDGE™  12F, LC duplex, OM4, Ribbon, Universal

Typically ships in 21 day(s) Actual lead time confirmed upon receipt of order.
General Specifications
Product Number EDGE-CS12-AD-P00QU
Tipo de produto Cassetes
Categoria da fibra 50 µm MM (OM4)
Opção de emenda Sim
Aplicação Data Center 
Normas
RoHS Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU
Condições ambientais
Faixa de temperatura, instalação -5 °C  to  50 °C    (23 °F  to  122 °F    )
Faixa de temperatura, operação -20 °C  to  60 °C    (-4 °F  to  140 °F    )
Faixa de temperatura, armazenamento -25 °C  to  70 °C    (-13 °F  to  158 °F    )
Projeto
Contagem da fibra 12
Número de pigtails 12
Número de bandejas de emenda 1
Comprimento do pigtail 1,5 m
Cor do adaptador frontal Verde-água
Tipo de adaptador frontal LC Duplex com dispositivos de fechamento
Número de feixes pigtail 1
Tipo de painel ou módulo EDGE™
Tipo de pigtail Universal codificado por cores para buffers e fibras
Tipo de protetores de emenda Proteção de emenda termorretrátil
Capacidade da fibra 12
Número de protetores de emenda 12
Número de adaptadores 6
Projeto - Adaptador
Material da carcaça Compósito
Adaptador codificado Não
Adaptador fechado Sim
Tipo de adaptador LC
Encaixe Cerâmico
Especificações ópticas - Hardware
Perda por inserção do módulo, máx. 0,5 dB
Especificações do conector
Tipo de conector LC duplex
Material do ferrolho Cerâmico
Dimensões
Peso 0,08 kg
Informações de pedido
Capacidade do módulo 12
Peso de envio 0,13 kg
Unidades por entrega 1/1