text.skipToContent text.skipToNavigation

EDGE-CS12-AE-P00RM-CSP

Cassete de Emenda EDGE™  12F, LC duplex, Monomodo UPC, fibras individuais, crimpado

Typically ships in 21 day(s) Actual lead time confirmed upon receipt of order.
General Specifications
Product Number EDGE-CS12-AE-P00RM-CSP
Tipo de produto Cassetes
Categoria da fibra Monomodo (OS2)
Opção de emenda Sim
Application Data Center 
Standards
RoHS Free of hazardous substances according to RoHS 2011/65/EU
Environmental Conditions
Temperature Range, Installation -5 °C  to  50 °C    (23 °F  to  122 °F    )
Temperature Range, Operation -20 °C  to  60 °C    (-4 °F  to  140 °F    )
Temperature Range, Storage -25 °C  to  70 °C    (-13 °F  to  158 °F    )
Projeto
Contagem da fibra 12
Número de pigtails 12
Número de bandejas de emenda 1
Comprimento do pigtail 1,5 m
Cor do adaptador frontal Azul
Tipo de adaptador frontal LC Duplex com dispositivos de fechamento
Número de feixes pigtail 1
Tipo de painel ou módulo EDGE™
Tipo de pigtail Universal codificado por cores para buffers e fibras
Tipo de protetores de emenda Proteção de emenda de crimpagem
Capacidade da fibra 12
Número de protetores de emenda 12
Número de adaptadores 6
Projeto - Adaptador
Material da carcaça Compósito
Adaptador codificado Não
Adaptador fechado Sim
Tipo de adaptador LC
Encaixe Cerâmico
Optical Specification - Hardware
Module Insertion Loss, Max 0.5 dB
Pigtail reflectance -55 dB
Connector Specs
Polish UPC
Connector Type LC duplex
Ferrule Material Ceramic
Dimensions
Weight 0.08 kg
Ordering Information
Module Capacity 12
Shipping Weight 0.13 kg
Units per Delivery 1/1