text.skipToContent text.skipToNavigation

EDGE™ 配线箱

EDGE™ HD解决方案是高密度预端接光纤布线方案提供业界领先的连接器密度。充足的连接器手指接入空间,无需额外工具就可以快速实现迁移、增加和变更(MACs)。
Número de módulos
Painéis por Gabinete
Unidade de altura
You might also be interested in

Products

Product Number Product Name
EDGE-01U Gabinete EDGE™, 1U, cinza, comporta até 8 módulos ou painéis EDGE
EDGE-01U-SP Gabinete EDGE™, 1U, cinza, comporta até 12 módulos ou painéis EDGE
EDGE-02U EDGE™ Housing, 2 rack unit, holds up to 24 EDGE modules or panels
EDGE-04U Gabinete EDGE™, 4U, cinza, comporta até 48 módulos ou painéis EDGE