EDGE™ 配线箱,FX
Painéis por Gabinete
Densidade de fibra por unidade
Tipo do módulo
Unidade de altura
Products
| 产品编码 | Product Name | |
|---|---|---|
| EDGE-04U-FP | Gabinete EDGE™ FX, 4U, comporta 32 módulos ou painéis EDGE™ | |
| EDGE-02U-FP | Gabinete EDGE™ FX, 2U, comporta 16 módulos ou painéis EDGE™ | |
| EDGE-FZB-04U | Gabinete EDGE™ FX, 4U, comporta 32 módulos ou painéis EDGE™ | |
| EDGE-01U-EMOD | EDGE™ Solutions Mounting Bracket, accommodates up to eight EDGE modules and/or panels within a one rack unit space | |
| EDGE-01U-FP | EDGE™ Housing, FX, 1 rack units, holds 8 EDGE Solutions Modules or Panels |