text.skipToContent text.skipToNavigation

ETM-5B-Q

EDGE™ Tap Module  50 µm MM (OM4), relação de divisão 50/50 (tempo real/derivação), portas 12 F LC duplex, um adaptador MTP® com pino rotulado como LIVE, um adaptador vermelho MTP com pino rotulado como TAP, permite seis portas monitoradas, polaridade universal

Entre em contato com o distribuidor local para obter os prazos de entrega

Especificações gerais
Número do produto ETM-5B-Q
Tipo de produto Módulos
Categoria da fibra 50 µm MM (OM4)
Aplicação LAN/SAN do data center 
Normas
RoHS Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU
Projeto
Contagem da fibra 12
Tipo de adaptador traseiro MTP®
Cor do adaptador traseiro Verde-água / vermelho
Cor do adaptador frontal Verde-água
Tipo de adaptador frontal LC com dispositivos de fechamento
Tipo de carcaça Módulos
Cor Cinza
Número de portas 6
Número de adaptadores 6
Projeto do cabo
Contagem da fibra 12
Polaridade Universal
Especificações ópticas - Hardware
Proporção de divisão Live/Tap 50/50
Perda de divisor para módulos tap 3,6 dB ATIVO / 3,6 dB DERIVAÇÃO
Categoria da fibra 50 µm MM (OM4)
Especificações - Conector A
Tipo de conector LC duplex
Material do ferrolho Cerâmico
Especificações - Conector B
Tipo de conector MTP® (com pinos)
Material do ferrolho Cerâmico
Dimensões
Altura 12 mm
Largura 90 mm
Profundidade 165 mm
Informações de pedido
Unidades por entrega 1/1
Idealizado para soluções de infraestrutura com base em duplex
Utilizes advanced splitter technology
Maintains equal modal power distribution, reducing insertion loss for increased link reach
Pegada com base em EDGE Solutions