ETM-5C-Q
EDGE™ Tap Module 50 µm MM (OM4), relação de divisão 50/50 (tempo real/derivação), um adaptador MTP® vermelho com pino montado na parte frontal rotulado como TAP, dois adaptadores MTP azul acqua com pino rotulados como LIVE
Especificaciones generales
Número del producto | ETM-5C-Q |
Tipo de produto | Módulos |
Categoria da fibra | 50 µm MM (OM4) |
Aplicação | LAN/SAN do data center |
Normas
RoHS | Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU |
Projeto
Contagem da fibra | 12 |
Tipo de adaptador traseiro | MTP® |
Cor do adaptador traseiro | Verde-água |
Cor do adaptador frontal | Verde-água / vermelho |
Tipo de adaptador frontal | MTP para MTP |
Tipo de carcaça | Módulos |
Tipo de painel ou módulo | EDGE™ |
Número de adaptadores | 6 |
Projeto do cabo
Contagem da fibra | 12 |
Polaridade | Universal |
Especificações ópticas - Hardware
Perda por inserção do módulo, máx. | 4,3 dB |
Proporção de divisão Live/Tap | 50/50 |
Perda de divisor para módulos tap | 3,6 dB ATIVO / 3,6 dB DERIVAÇÃO |
Categoria da fibra | 50 µm MM (OM4) |
Especificações - Conector A
Tipo de conector | MTP® (com pinos) |
Material do ferrolho | Compósito |
Especificações - Conector B
Tipo de conector | MTP® (com pinos) |
Material do ferrolho | Compósito |
Dimensões
Altura | 12 mm |
Largura | 140 mm |
Profundidade | 159 mm |
Informações de pedido
Unidades por entrega | 1/1 |
Idealizado para soluções de infraestrutura com base em duplex
Utilizes advanced splitter technology
Maintains equal modal power distribution, reducing insertion loss for increased link reach
Pegada com base em EDGE Solutions