text.skipToContent text.skipToNavigation

ETM-5C-Q-R

Módulo de Derivação EDGE®  Multimodo 50 µm (OM4), 50/50 razão de divisão (live/tap), um adaptador MTP® macho vermelho montado na parte de trás rotulado TAP, dois adaptadores MTP machos aqua rotulados LIVE, habilita o monitoramento de seis portas de 10G ou de uma porta de 40G

Typically ships in 42 day(s) Actual lead time confirmed upon receipt of order.
General Specifications
Product Number ETM-5C-Q-R
Tipo de produto Módulos
Categoria da fibra 50 µm MM (OM4)
Aplicação Data Center 
Normas
RoHS Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU
Projeto
Contagem da fibra 12
Tipo de adaptador traseiro MTP®
Cor do adaptador traseiro Verde-água / vermelho
Cor do adaptador frontal Verde-água
Tipo de adaptador frontal MTP®
Tipo de carcaça Módulos
Número de adaptadores 6
Projeto do cabo
Polaridade Universal
Especificações ópticas - Hardware
Proporção de divisão Live/Tap 50/50
Perda de divisor para módulos tap 3,8 dB ATIVO / 3,8 dB DERIVAÇÃO
Categoria da fibra 50 µm MM (OM4)
Especificações - Conector A
Tipo de conector MTP® (com pinos)
Material do ferrolho Compósito
Especificações - Conector B
Tipo de conector MTP® (com pinos)
Material do ferrolho Compósito
Dimensões
Altura 13 mm
Largura 166 mm
Profundidade 159 mm
Informações de pedido
Unidades por entrega 1/1
Designed for Duplex based infrastructure solutions
Utilizes advanced splitter technology
Maintains equal modal power distribution, reducing insertion loss for increased link reach
EDGE Solutions-based footprint