EDGE™ Tap Module

EDGE Tap module for traditional LC duplex systems enables the customer to manage the monitoring access points via the patch cord infrastructure zone at the front of the cabinets. The Edge Tap Module enables passive optical tapping of the network while reducing downtime and link loss, and increasing rack space utilization and density.
Tipo de conector A
Contagem de fibra
Número de adaptadores por painel
Categoria da fibra
Tipo de conector B
Produtos
Número do produto | Nome do produto | |
---|---|---|
ETM-5A-G | Monomodo (OS2), relação de divisão 50/50 (tempo real/derivação), dois adaptadores vermelhos LC duplex rotulados como TAP, quatro adaptadores azuis LC duplex rotulados como LIVE | |
ETM-5A-Q | Módulo de derivação EDGE™ Solutions, 50 µm MM (OM4), relação de divisão 50/50 (tempo real/derivação), dois adaptadores vermelhos LC duplex rotulados como TAP, quatro adaptadores azul acqua LC duplex rotulados como LIVE | |
ETM-5B-G | Monomodo (OS2), relação de divisão 50/50 (tempo real/derivação), portas 12 F LC duplex, um adaptador MTP® com pino rotulado como LIVE, um adaptador vermelho MTP com pino rotulado como TAP, permite seis portas monitoradas, polaridade universal | |
ETM-5B-Q | 50 µm MM (OM4), relação de divisão 50/50 (tempo real/derivação), portas 12 F LC duplex, um adaptador MTP® com pino rotulado como LIVE, um adaptador vermelho MTP com pino rotulado como TAP, permite seis portas monitoradas, polaridade universal | |
ETM-5C-G | Monomodo (OS2), relação de divisão 70/30 (tempo real/derivação), portas 12 F LC duplex, um adaptador MTP® com pino rotulado como LIVE, um adaptador vermelho MTP com pino rotulado como TAP, permite seis portas monitoradas, polaridade universal | |
ETM-5C-G-R | Monomodo (OS2), relação de divisão 50/50 (tempo real/derivação), um adaptador MTP® vermelho com pino na parte traseira rotulado como TAP, dois adaptadores MTP preto com pino rotulados como LIVE, permite seis portas monitoradas | |
ETM-5C-Q | Suporte de montagem EDGE™ Solutions para montagem de gabinetes de 4U em racks ou gabinetes de 57,5 cm | |
ETM-5C-Q-R | 50 µm MM (OM4), relação de divisão 50/50 (tempo real/derivação), um adaptador vermelho MTP® com pino na parte traseira rotulado como TAP, dois adaptadores azul acqua MTP com pino rotulados como LIVE | |
ETM-7A-G | Monomodo (OS2), relação de divisão 70/30 (tempo real/derivação), dois adaptadores vermelhos LC duplex rotulados como TAP, quatro adaptadores azuis LC duplex rotulados como LIVE | |
ETM-7A-G-DMX | EDGE™ Tap Module, Single-mode (OS2), 70/30 split ratio (live/tap), four red LC duplex adapters for wavelength TAP (DeMux), 2 blue LC duplex adapters for LIVE link | |
ETM-7A-Q | Módulo de derivação EDGE™ Solutions, 50 µm MM (OM4), relação de divisão 70/30 (tempo real/derivação), dois adaptadores vermelhos LC duplex rotulados como TAP, quatro adaptadores azul acqua LC duplex rotulados como LIVE | |
ETM-7B-G | Monomodo (OS2), relação de divisão 70/30 (tempo real/derivação), portas 12 F LC duplex, um adaptador MTP® com pino rotulado como LIVE, um adaptador vermelho MTP com pino rotulado como TAP, permite seis portas monitoradas, polaridade universal | |
ETM-7B-Q | 50 µm MM (OM4), relação de divisão 70/30 (tempo real/derivação), portas 12 F LC duplex, um adaptador MTP® com pino rotulado como LIVE, um adaptador vermelho MTP com pino rotulado como TAP, permite seis portas monitoradas | |
ETM-7C-G | Monomodo (OS2), relação de divisão 70/30 (tempo real/derivação), portas 12 F LC duplex, um adaptador MTP® com pino rotulado como LIVE, um adaptador vermelho MTP com pino rotulado como TAP, permite seis portas monitoradas, polaridade universal | |
ETM-7C-G-R | EDGE™ Tap Module Single-mode (OS2), 70/30 split ratio (live/tap), one front-mounted pinned red MTP® adapter labeled TAP, two pinned black MTP adapters labeled LIVE, enables six monitored ports | |
ETM-7C-Q | 50 µm MM (OM4), relação de divisão 70/30 (tempo real/derivação), um adaptador vermelho MTP® de montagem frontal com pino rotulado como TAP, dois adaptadores azul acqua MTP com pino rotulados como LIVE | |
ETM-7C-Q-R | 50 µm MM (OM4), relação de divisão 70/30 (tempo real/derivação), um adaptador vermelho MTP® de montagem trasiera, com pino, rotulado como TAP, dois adaptadores azul acqua MTP com pino rotulados como LIVE |