text.skipToContent text.skipToNavigation

ECM-UM12-05-93Q-ULL

Módulo EDGE™ de Perda Ultrabaixa  12F, Multimodo 50 µm (OM4), LC PC Duplex com Obturador para MTP® macho

Typically ships in 10 day(s) Actual lead time confirmed upon receipt of order.
General Specifications
Product Number ECM-UM12-05-93Q-ULL
Tipo de produto Módulos
Categoria da fibra 50 µm MM (OM4)
Aplicação Data Center 
Normas
RoHS Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU
Projeto
Contagem da fibra 12
Tipo de adaptador traseiro MTP®
Cor do adaptador traseiro Verde-água
Cor do adaptador frontal Verde-água
Tipo de adaptador frontal LC Duplex com dispositivos de fechamento
Tipo de carcaça Painéis e módulos
Cor Preto
Família do produto EDGE™
Número de adaptadores 6
Projeto do cabo
Polaridade Universal
Especificações ópticas - Hardware
Perda por inserção do módulo, máx. 0,35 dB
Comprimentos de onda 850 nm
Categoria da fibra 50 µm MM (OM4)
Especificações - Conector A
Tipo de conector LC duplex
Polida PC
Material do ferrolho Compósito
Tipo de face final PC
Especificações - Conector B
Tipo de conector MTP® (com pinos)
Polida PC
Material do ferrolho Cerâmico
Tipo de face final PC
Dimensões
Altura 12 mm
Largura 99 mm
Profundidade 125 mm
Informações de pedido
Método de embalagem Embalagens blister individuais
Unidades por entrega 1/1