text.skipToContent text.skipToNavigation

ETM-5A-G

EDGE™ Tap Module  Monomodo (OS2), relação de divisão 50/50 (tempo real/derivação), dois adaptadores vermelhos LC duplex rotulados como TAP, quatro adaptadores azuis LC duplex rotulados como LIVE

Envia normalmente em 42 Tag(e) O prazo real de entrega será confirmado no recebimento do pedido.

Especificações gerais
Número do produto ETM-5A-G
Código EAN 4056418147833
Tipo de produto Módulos
Categoria da fibra Monomodo (OS2)
Aplicação LAN/SAN do data center 
Normas
RoHS Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU
Projeto
Contagem da fibra 4
Cor do adaptador frontal Azul / vermelho
Tipo de adaptador frontal LC com dispositivos de fechamento
Tipo de carcaça Módulos
Cor Cinza
Número de portas 4
Número de adaptadores 2
Projeto do cabo
Contagem da fibra 4
Polaridade Direto, TIA-568 Tipo-A
Especificações ópticas - Hardware
Proporção de divisão Live/Tap 50/50
Perda de divisor para módulos tap 3,6 dB ATIVO / 3,6 dB DERIVAÇÃO
Categoria da fibra Monomodo (OS2)
Especificações - Conector A
Tipo de conector LC duplex
Material do ferrolho Cerâmico
Especificações - Conector B
Tipo de conector LC duplex
Material do ferrolho Cerâmico
Dimensões
Altura 12 mm
Largura 191 mm
Profundidade 152 mm
Informações de pedido
Unidades por entrega 1/1
Idealizado para soluções de infraestrutura com base em duplex
Utilizes advanced splitter technology
Maintains equal modal power distribution, reducing insertion loss for increased link reach
Pegada com base em EDGE Solutions