text.skipToContent text.skipToNavigation

ETM-5C-G

Módulo de Derivação EDGE®  Monomodo (OS2), 50/50 razão de divisão (live/tap), um adaptador MTP® macho vermelho na parte frontal rotulado TAP, dois adaptadores MTP machos pretos rotulados LIVE, habilita o monitoramento de seis portas

Normalmente se envía en 42 Tag(e) El tiempo de entrega real se confirmará una vez recibido el pedido.
Especificaciones generales
Número del producto ETM-5C-G
Tipo de produto Módulos
Categoria da fibra Monomodo (OS2)
Aplicação Data Center 
Normas
RoHS Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU
Projeto
Contagem da fibra 12
Tipo de adaptador traseiro MTP®
Cor do adaptador traseiro Preto
Cor do adaptador frontal Preto / vermelho
Tipo de adaptador frontal MTP para MTP
Tipo de carcaça Módulos
Número de adaptadores 6
Projeto do cabo
Polaridade Universal
Especificações ópticas - Hardware
Perda por inserção do módulo, máx. 5,1 dB
Proporção de divisão Live/Tap 50/50
Perda de divisor para módulos tap 3,6 dB ATIVO / 3,6 dB DERIVAÇÃO
Categoria da fibra Monomodo (OS2)
Especificações - Conector A
Tipo de conector MTP® (com pinos)
Material do ferrolho Compósito
Especificações - Conector B
Tipo de conector MTP® (com pinos)
Material do ferrolho Compósito
Dimensões
Altura 12 mm
Largura 217 mm
Profundidade 159 mm
Informações de pedido
Unidades por entrega 1/1
Idealizado para soluções de infraestrutura com base em duplex
Utilizes advanced splitter technology
Maintains equal modal power distribution, reducing insertion loss for increased link reach
Pegada com base em EDGE Solutions