text.skipToContent text.skipToNavigation

ETM-7A-G-DMX

EDGE™ Tap Module  Single-mode (OS2), 70/30 split ratio (live/tap), four red LC duplex adapters for wavelength TAP (DeMux), 2 blue LC duplex adapters for LIVE link

Envia normalmente em 42 Tag(e) O prazo real de entrega será confirmado no recebimento do pedido.

Especificações gerais
Número do produto ETM-7A-G-DMX
Tipo de produto Módulos
Categoria da fibra Monomodo (OS2)
Aplicação Data Center 
Normas
RoHS Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU
Projeto
Contagem da fibra 4
Cor do adaptador frontal Azul / vermelho
Tipo de adaptador frontal LC com dispositivos de fechamento
Tipo de carcaça Módulos
Número de portas 1
Especificações ópticas - Hardware
Proporção de divisão Live/Tap 70/30
Perda de divisor para módulos tap 2,0 dB ATIVO / 7,3 dB DERIVAÇÃO
Comprimentos de onda 1271 nm / 1291 nm / 1311 nm / 1331 nm
Máx. Perda por inserção Live Link/Tap Link,SM-1310 nm 2.5 dB / 7.8 dB
Especificações - Conector A
Tipo de conector LC duplex
Material do ferrolho Cerâmico
Dimensões
Largura 152 mm
Informações de pedido
Unidades por entrega 1/1
Idealizado para soluções de infraestrutura com base em duplex
Utilizes advanced splitter technology
Maintains equal modal power distribution, reducing insertion loss for increased link reach
Pegada com base em EDGE Solutions