Especificações gerais
Número do produto | ETM-7C-Q |
Código EAN | 4056418147840 |
Tipo de produto | Módulos |
Categoria da fibra | 50 µm MM (OM4) |
Aplicação | LAN/SAN do data center |
Normas
RoHS | Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU |
Projeto
Contagem da fibra | 12 |
Tipo de adaptador traseiro | MTP® |
Cor do adaptador traseiro | Verde-água |
Cor do adaptador frontal | Verde-água / vermelho |
Tipo de adaptador frontal | MTP para MTP |
Tipo de carcaça | Módulos |
Projeto do cabo
Polaridade | Universal |
Especificações ópticas - Hardware
Proporção de divisão Live/Tap | 70/30 |
Perda de divisor para módulos tap | 1,8 dB ATIVO / 6,6 dB DERIVAÇÃO |
Categoria da fibra | 50 µm MM (OM4) |
Especificações - Conector A
Tipo de conector | MTP® (com pinos) |
Material do ferrolho | Compósito |
Especificações - Conector B
Tipo de conector | MTP® (com pinos) |
Material do ferrolho | Compósito |
Dimensões
Altura | 12 mm |
Largura | 293 mm |
Profundidade | 159 mm |
Informações de pedido
Unidades por entrega | 1/1 |