text.skipToContent text.skipToNavigation

ETM-7C-Q-R

EDGE™ Tap Module  50 µm MM (OM4), relação de divisão 70/30 (tempo real/derivação), um adaptador vermelho MTP® de montagem trasiera, com pino, rotulado como TAP, dois adaptadores azul acqua MTP com pino rotulados como LIVE

Normalmente se envía en 42 Tag(e) El tiempo de entrega real se confirmará una vez recibido el pedido.
Especificaciones generales
Número del producto ETM-7C-Q-R
Tipo de produto Módulos
Categoria da fibra 50 µm MM (OM4)
Aplicação LAN/SAN do data center 
Normas
RoHS Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU
Projeto
Contagem da fibra 12
Tipo de adaptador traseiro MTP®
Cor do adaptador traseiro Verde-água / vermelho
Cor do adaptador frontal Verde-água
Tipo de adaptador frontal MTP®
Tipo de carcaça Módulos
Número de adaptadores 6
Projeto do cabo
Polaridade Universal
Especificações ópticas - Hardware
Proporção de divisão Live/Tap 70/30
Perda de divisor para módulos tap 1,8 dB ATIVO / 6,6 dB DERIVAÇÃO
Categoria da fibra 50 µm MM (OM4)
Especificações - Conector A
Tipo de conector MTP® (com pinos)
Material do ferrolho Compósito
Especificações - Conector B
Tipo de conector MTP® (com pinos)
Material do ferrolho Compósito
Dimensões
Altura 12 mm
Largura 318 mm
Profundidade 159 mm
Informações de pedido
Unidades por entrega 1/1
Idealizado para soluções de infraestrutura com base em duplex
Utilizes advanced splitter technology
Maintains equal modal power distribution, reducing insertion loss for increased link reach
Pegada com base em EDGE Solutions