text.skipToContent text.skipToNavigation

ETM8-50A-Q-BD

Módulo de Derivação EDGE8®  1 Porta, BiDi, Conf A (LC-LC), Multimodo (OM4), Divisão de Sinal 50/50

Normalmente se envía en 42 Tag(e) El tiempo de entrega real se confirmará una vez recibido el pedido.
También le puede interesar
Especificaciones generales
Número del producto ETM8-50A-Q-BD
Tipo de produto Painéis e módulos
Categoria da fibra 50 µm MM (OM4)
Aplicação Data Center 
Normas
RoHS Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU
Projeto
Contagem da fibra 4
Cor do adaptador frontal Verde-água / vermelho
Tipo de adaptador frontal LC com dispositivos de fechamento
Tipo de carcaça Painéis e módulos
Tipo de painel ou módulo EDGE8®
Número de adaptadores 3
Projeto do cabo
Polaridade Direto, TIA-568 Tipo-A
Especificações ópticas - Hardware
Proporção de divisão Live/Tap 50/50
Comprimentos de onda 850 nm / 1300 nm
Categoria da fibra 50 µm MM (OM4)
Dimensões
Largura 136 mm
Profundidade 1181 mm
Informações de pedido
Conteúdo da Embalagem Modules packaged in individual blister packs.
Unidades por entrega 1/1
Adaptadores com dispositivos de fechamento
Proporciona a operação com uma mão e elimina a necessidade de remover e armazenar tampas de proteção contra poeira
Dispositivos de fechamento compatíveis com VFL
Reduz o tempo necessário para testar e solucionar problemas de um link
Identificadores chave
Número “8” no modulo, para fácil identificação como um componente base-8
Capacidade de carregamento traseiro
Diminui o tempo para preparar e instalar módulos em carcaças de fibra
Alta densidade
O módulo permite 576 fibras em uma carcaça 4U e 144 fibras em uma carcaça 1U
Desempenho de baixa perda por inserção
As especificações de desempenho aprimoradas permitem mais pares acoplados e/ou distâncias de link maiores
Arranjo de conexões universal
Diminui a complexidade e os riscos associados ao gerenciamento da polaridade durante movimentações, adições e alterações