ETM8-50C-G-R
Módulo de Derivação EDGE8® 4 Portas, Conf C (MTP-MTP), Monomodo (OS2), Divisão de Sinal 50/50
You might also be interested in
General Specifications
| Product Number | ETM8-50C-G-R |
| Tipo de produto | Painéis e módulos |
| Categoria da fibra | Aprimorada para curvatura SM (OS2) |
| Tipo de montagem | Montagem em rack |
| Aplicação | Data Center |
Normas
| RoHS | Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU |
Projeto
| Contagem da fibra | 8 |
| Tipo de adaptador traseiro | MTP® |
| Cor do adaptador traseiro | Preto (sem pinos) / vermelho (sem pinos) |
| Cor do adaptador frontal | Preto (com pinos) |
| Tipo de adaptador frontal | MTP® |
| Tipo de carcaça | Painéis e módulos |
| Tipo de painel ou módulo | EDGE8® |
| Número de adaptadores | 1 |
Projeto do cabo
| Polaridade | Universal |
Especificações ópticas - Hardware
| Proporção de divisão Live/Tap | 50/50 |
| Comprimentos de onda | 1310 nm / 1550 nm |
Dimensões
| Largura | 129 mm |
| Profundidade | 1181 mm |
| Peso | 16 kg |
Informações de pedido
| Conteúdo da Embalagem | Modules packaged in individual blister packs. |
| Unidades por entrega | 1/1 |
Adaptadores com dispositivos de fechamento
Proporciona a operação com uma mão e elimina a necessidade de remover e armazenar tampas de proteção contra poeira
Dispositivos de fechamento compatíveis com VFL
Reduz o tempo necessário para testar e solucionar problemas de um link
Identificadores chave
Número “8” no modulo, para fácil identificação como um componente base-8
Capacidade de carregamento traseiro
Diminui o tempo para preparar e instalar módulos em carcaças de fibra
Alta densidade
O módulo permite 576 fibras em uma carcaça 4U e 144 fibras em uma carcaça 1U
Desempenho de baixa perda por inserção
As especificações de desempenho aprimoradas permitem mais pares acoplados e/ou distâncias de link maiores
Arranjo de conexões universal
Diminui a complexidade e os riscos associados ao gerenciamento da polaridade durante movimentações, adições e alterações