text.skipToContent text.skipToNavigation

ETM8-80B-Q-PREM

Módulo de Derivação EDGE8®  4 Portas, Premium, Conf B (MTP-LC), Multimodo (OM4), Divisão de Sinal 80/20

Envia normalmente em 42 Tag(e) O prazo real de entrega será confirmado no recebimento do pedido.

Você também pode estar interessado em
Especificações gerais
Número do produto ETM8-80B-Q-PREM
Tipo de produto Painéis e módulos
Categoria da fibra 50 µm MM (OM4)
Aplicação Data Center 
Normas
RoHS Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU
Projeto
Contagem da fibra 8
Tipo de adaptador traseiro MTP®
Cor do adaptador traseiro Verde-água (sem pinos) / vermelho (sem pinos)
Cor do adaptador frontal Verde-água
Tipo de adaptador frontal LC com dispositivos de fechamento
Tipo de carcaça Painéis e módulos
Tipo de painel ou módulo EDGE8®
Número de adaptadores 4
Projeto do cabo
Polaridade Universal
Projeto - Adaptador
Tipo de adaptador SC
Especificações ópticas - Hardware
Proporção de divisão Live/Tap 80/20
Comprimentos de onda 850 nm / 1300 nm
Categoria da fibra 50 µm MM (OM4)
Dimensões
Largura 135 mm
Profundidade 1181 mm
Informações de pedido
Conteúdo da Embalagem Modules packaged in individual blister packs.
Unidades por entrega 1/1

Adaptadores com dispositivos de fechamento

Proporciona a operação com uma mão e elimina a necessidade de remover e armazenar tampas de proteção contra poeira

Dispositivos de fechamento compatíveis com VFL

Reduz o tempo necessário para testar e solucionar problemas de um link

Identificadores chave

Número “8” no modulo, para fácil identificação como um componente base-8

Capacidade de carregamento traseiro
Diminui o tempo para preparar e instalar módulos em carcaças de fibra
Alta densidade
O módulo permite 576 fibras em uma carcaça 4U e 144 fibras em uma carcaça 1U
Desempenho de baixa perda por inserção
As especificações de desempenho aprimoradas permitem mais pares acoplados e/ou distâncias de link maiores

Arranjo de conexões universal

Diminui a complexidade e os riscos associados ao gerenciamento da polaridade durante movimentações, adições e alterações