ECM-UM08-04-E8GF-ULL
Módulo de División con Acceso Frontal 8F, LC dúplex a conector MTP® sin pines con acceso frontal, Monomodo (OS2)
You might also be interested in
General Specifications
| Product Number | ECM-UM08-04-E8GF-ULL |
| Tipo de produto | Painéis e módulos |
| Categoria da fibra | Aprimorada para curvatura SM (OS2) |
| Aplicação | Data Center |
Normas
| RoHS | Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU |
Projeto
| Contagem da fibra | 8 |
| Cor do adaptador frontal | Azul / preto |
| Tipo de adaptador frontal | LC duplex/MTP (sem pinos) |
| Tipo de carcaça | Painéis e módulos |
| Tipo de painel ou módulo | EDGE8® |
| Número de adaptadores | 4 |
Projeto do cabo
| Polaridade | Universal |
Especificações ópticas - Hardware
| Comprimentos de onda | 1310 nm / 1550 nm |
Dimensões
| Largura | 90 mm |
| Profundidade | 12 in |
Informações de pedido
| Conteúdo da Embalagem | Modules packaged in individual blister packs. |
| Unidades por entrega | 1/1 |
VFL-compatible shuttered LC adapters
Creates one-hand operation and decreases time needed to test and troubleshoot a link
Rear-loading capability
Decreases the time to prepare and install modules into fiber housings
High density
Module enables 576 fibers in a 4U housing and 144 fibers in a 1U
Low insertion loss performance
Improved performance specs allow for more mated pairs and/or longer link distances
Corning® CleanAdvantage™ technology and optimized dust cap
Eliminates the need for scoping and cleaning prior to initial field connection