text.skipToContent text.skipToNavigation

ECM-UM12-04-89G

EDGE™ Module  12 F, LC Duplex to MTP® Connector, Bend-improved single-mode (OS2)

Typically ships in 10 day(s) Actual lead time confirmed upon receipt of order.

You might also be interested in
General Specifications
Product Number ECM-UM12-04-89G
Type de produit Modules
Catégorie de fibre optique SM flexion améliorée (OS2)
Application Data center LAN/SAN 
Normes
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Conception
Nombre de fibres 12
Type de connecteur (arrière) MTP®
Couleur de l'adaptateur arrière Noir
Couleur de l'adaptateur avant Bleu
Type de connecteur (avant) LC duplex avec volet anti-poussière intégré
Type de boîtier Modules
Couleur Noir
Famille de produit EDGE™
Nombre d'adaptateurs par panel 6
Conception du câble
Polarité Universel
Optical Specification - Hardware
Perte d'insertion du module, maximum 1 dB
Longueurs d'onde 1310 nm / 1550 nm
Specifications - Connector A
Type de connecteur LC duplex
Polissage UPC
Matériau de la férule Composite
Type de face d'extrémité UPC
Spécification - Connecteur B
Type de connecteur MTP® (mâle)
Polissage APC
Matériau de la férule Céramique
Dimensions
Largeur 90 mm
Profondeur 125 mm
Informations pour commander
Méthode d'emballage Blisters individuels
Unités par livraison 1/1