text.skipToContent text.skipToNavigation

CCH8-UM24-05-E5Q-ULL

Módulo Plug & Play™ Base-8  24F, LC com obturador para conector MTP® macho, multimodo 50 µm (OM4)

Typically ships in 10 day(s) Actual lead time confirmed upon receipt of order.
General Specifications
Product Number CCH8-UM24-05-E5Q-ULL
Tipo de produto Painéis e módulos
Categoria da fibra 50 µm MM (OM3/OM4/OM5)
Tipo de montagem Montagem em rack 
Aplicação Data Center 
Normas
RoHS Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU
Projeto
Contagem da fibra 24
Tipo de adaptador traseiro MTP® (com pinos)
Cor do adaptador traseiro Verde-água
Cor do adaptador frontal Verde-água
Tipo de adaptador frontal LC com dispositivos de fechamento
Tipo de carcaça Painéis e módulos
Tipo de painel ou módulo EDGE8®
Número de adaptadores 12
Projeto do cabo
Polaridade Universal
Especificações ópticas - Hardware
Comprimentos de onda 850 nm / 1300 nm
Especificações - Conector A
Tipo de conector MTP® (com pinos)
Material do ferrolho Compósito
Especificações - Conector B
Tipo de conector LC duplex
Dimensões
Peso 1 kg
Informações de pedido
Unidades por entrega 1/1