text.skipToContent text.skipToNavigation

Paneles de Adaptadores MTP® EDGE8®

Los paneles de adaptadores MTP® EDGE8® son paneles de paso que proporcionan una interfaz sencilla para conectar conectores MTP. Estos paneles se utilizan para conectar troncales MTP a troncales extendidos MTP, troncales MTP a arneses o troncales MTP a cables de conexión MTP. Estos conectores multifibra MTP proporcionan a los centros de datos instalaciones rápidas y fáciles para transmisiones ópticas en serie o en paralelo, permitiendo tasas de transmisión de 40G, 100G, 400G o 800G de forma segura utilizando hardware existente. Todos los paneles de adaptadores EDGE8 pueden instalarse desde la parte frontal o trasera de cualquier gabinete EDGE8, sin necesidad de herramientas adicionales. Los paneles están disponibles con uno a cuatro adaptadores MTP para aplicaciones monomodo o multimodo. Además, cuentan con adaptadores MTP reversibles con persianas exclusivas que permiten realizar cambios en el campo para gestionar la polaridad. Las persianas compatibles con Localizadores Visuales de Fallas (VFL) permiten una identificación fácil de los puertos y garantizan la seguridad ocular.
Número de adaptadores
Cor do verso do adaptador
Contagem de fibra
Das könnte Sie auch interessieren

Produkte

Produktnummer Produktname
EDGE8-CP08-V1 Paneles de Adaptadores MTP® EDGE8®, Panel de 1 puerto, 8 fibras, con 1 adaptador negro
EDGE8-CP08-V3 Paneles de Adaptadores MTP® EDGE8®, Panel de 1 puerto, 8 fibras, con 1 adaptador aqua
EDGE8-CP32-V3 Paneles de Adaptadores MTP® EDGE8®, Panel de 4 puertos, 32 fibras, con 4 adaptadores aqua