text.skipToContent text.skipToNavigation

M67-068

Bandeja de emenda, emendas por fusão individuais com termoretráteis  Bandeja de emenda, emendas por fusão individuais com termoretráteis

Typically ships in 14 day(s) Actual lead time confirmed upon receipt of order.

General Specifications
Product Number M67-068
EAN Code 4056418193038
Tipo de produto Bandejas de emenda
Tecnologia Emenda por fusão
Aplicação Redes de operadoras,  Ambientes CATV,  Escritório central,  Redes empresariais 
Normas
RoHS Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU
Projeto
Tipo de bandeja de emenda Padrão com organizadores para protetores de emenda de fusão termorretrátil
Categoria da bandeja de emenda 2R
Tipo de carcaça Bandejas de emenda
Tipo de protetores de emenda Termorretrátil
Capacidade da bandeja de emenda de fibra única 6
Dimensões
Altura 185 mm
Largura 89 mm
Profundidade 5 mm
Informações de pedido
Conteúdo da Embalagem Guia de instalação; base da bandeja de emenda com suporte de emenda; tampa da bandeja de emenda
Unidades por entrega 1/1
Bandejas metálicas revestidas com tinta em pó
Robustez e durabilidade
Retenção de loop de fibra
Controla o raio de curvatura
Ação de retenção positiva
Proteção máxima da emenda