M67-076-C
Bandeja de emenda, emendas por fusão individuais com termoretráteis Bandeja de emenda, emendas por fusão individuais com termoretráteis
General Specifications
Product Number | M67-076-C |
EAN Code | 4056418193007 |
Tipo de produto | Bandejas de emenda |
Tecnologia | Emenda por fusão |
Aplicação | Redes de operadoras, Ambientes CATV, Escritório central, Redes empresariais |
Normas
RoHS | Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU |
Projeto
Tipo de bandeja de emenda | Padrão com organizadores para protetores de emenda de fusão termorretrátil |
Categoria da bandeja de emenda | 4S |
Tipo de carcaça | Bandejas de emenda |
Tipo de protetores de emenda | Termorretrátil |
Capacidade da bandeja de emenda de fibra única | 12 |
Dimensões
Altura | 297 mm |
Largura | 99 mm |
Profundidade | 10 mm |
Informações de pedido
Conteúdo da Embalagem | Guia de instalação; base da bandeja de emenda com suporte de emenda; tampa da bandeja de emenda; 3 ilhós de alívio de tensão, fita, 0,75 L; três abraçadeiras de 1/8 x 4 pol., brancas |
Unidades por entrega | 1/1 |
Bandejas metálicas revestidas com tinta em pó
Robustez e durabilidade
Retenção de loop de fibra
Controla o raio de curvatura
Ação de retenção positiva
Proteção máxima da emenda