text.skipToContent text.skipToNavigation

M67-078

Bandeja de emenda, emendas por fusão individuais com termoretráteis  Bandeja de emenda, emendas por fusão individuais com termoretráteis

Envia normalmente em 14 Tag(e) O prazo real de entrega será confirmado no recebimento do pedido.

Especificações gerais
Número do produto M67-078
Código EAN 4056418192994
Tipo de produto Bandejas de emenda
Tecnologia Emenda por fusão
Aplicação Redes de operadoras,  Ambientes CATV,  Escritório central,  Redes empresariais 
Normas
RoHS Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU
Projeto
Tipo de bandeja de emenda Padrão com organizadores para protetores de emenda de fusão termorretrátil
Categoria da bandeja de emenda 4S
Tipo de carcaça Bandejas de emenda
Tipo de protetores de emenda Termorretrátil
Capacidade da bandeja de emenda de fibra única 24
Dimensões
Altura 297 mm
Largura 110 mm
Profundidade 10 mm
Informações de pedido
Conteúdo da Embalagem Guia de instalação; base da bandeja de emenda com suporte de emenda; tampa da bandeja de emenda
Unidades por entrega 1/1
Bandejas metálicas revestidas com tinta em pó
Robustez e durabilidade
Retenção de loop de fibra
Controla o raio de curvatura
Ação de retenção positiva
Proteção máxima da emenda