M67-112
Bandeja de empalme, empalmes por fusión individuales con termocontraibles Largo, 0,2 pulgadas, 24 F
General Specifications
Product Number | M67-112 |
Tipo de producto | Bandejas de empalme |
Tecnología | Empalme de fusión |
Aplicación | Redes de operadores, Entornos CATV, Oficina central, Redes empresariales |
Normas
RoHS | Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU |
Diseño
Tipo de bandeja de empalme | Estándar con organizadores para protectores de empalmes de fusión termorretráctiles |
Categoría de bandeja de empalme | 2S largo |
Tipo de protectores de empalme | Termorretráctil |
Capacidad de la bandeja de empalme de fibra única | 24 |
Dimensiones
Altura | 336 mm |
Ancho | 99 mm |
Profundidad | 5 mm |
Informaciones del pedido
Contenido del embalaje | Installation Guide; splice tray base with splice holder; splice tray cover |
Unidades por entrega | 1/1 |
Bandejas de metal con recubrimiento de pintura en polvo
Robustez y durabilidad
Retención de loop de fibra
Controla el radio de curvatura
Acción de sujeción positiva
Máxima protección de empalme