EDGE-CS12-AE-P00RE
Cassete de Emenda EDGE™ 12F, LC duplex, Monomodo UPC, fibras individuais
General Specifications
| Product Number | EDGE-CS12-AE-P00RE |
| 产品类型 | 接线盒 |
| 光纤类别 | 单模(OS2) |
| 熔接选项 | 是 |
| Aplicação | Data Center |
Normas
| RoHS | Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU |
Condições ambientais
| Faixa de temperatura, instalação | -5 °C to 50 °C (23 °F to 122 °F ) |
| Faixa de temperatura, operação | -20 °C to 60 °C (-4 °F to 140 °F ) |
| Faixa de temperatura, armazenamento | -25 °C to 70 °C (-13 °F to 158 °F ) |
设计
| 光纤芯数 | 12 |
| 尾纤数 | 12 |
| 熔纤盘数 | 1 |
| Pigtail Length | 1.5 m |
| 适配器颜色正面 | 蓝色 |
| 适配器类型正面 | 内置防尘盖LC双工 |
| 尾纤集束数 | 1 |
| 面板或模块类型 | EDGE™ |
| 尾纤类型 | Telcordia色标对缓冲和光纤 |
| 熔接保护器类型 | 热缩熔接保护 |
| 光纤容量 | 12 |
| 熔接保护器数量 | 12 |
| 每个面板适配器数量 | 6 |
Projeto - Adaptador
| Material da carcaça | Compósito |
| Adaptador codificado | Não |
| 内置防尘帽适配器 | 是 |
| 适配器类型 | LC |
| 插件材料 | 陶瓷 |
Especificações ópticas - Hardware
| Perda por inserção do módulo, máx. | 0,25 dB |
| Refletância do pigtail | -55 dB |
Especificações do conector
| Polida | UPC |
| Tipo de conector | LC duplex |
| Material do ferrolho | Cerâmico |
Dimensões
| Peso | 0,08 kg |
Informações de pedido
| Capacidade do módulo | 12 |
| Peso de envio | 0,13 kg |
| Unidades por entrega | 1/1 |