G937924TPNCLZ100F
EDGE™ Hybrid Extender Trunk EDGE™ Hybrid Extender Trunk
General Specifications
Product Number | G937924TPNCLZ100F |
Classificação de chama | Plenum (OFNP) |
Categoria da fibra | 50 µm MM (OM3) |
Tipo de montagem de cabo | Tronco EDGE™ |
Ambiente | Interno |
Tipo de cabo | Interno: ANSI/ICEA S-83-596 |
Alça de tração | Sim |
Tipo de montagem do conector | MTP para LC |
Normas
Padrões da fibra | IEC 60793-2-10 para fibras multimodo A1a classe 50/125; TIA/EIA 492AAAC-A (OM3); Recomendação ITU-T G.651; ISO/IEC 11801 Ed.2.2 Grau OM3 |
RoHS | Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU |
Aprovações e listas | NFPA 262, National Electrical Code® (NEC®) OFNP, CSA FT-6 |
Condições ambientais
Faixa de temperatura, operação | -10 °C to 60 °C (14 °F to 140 °F ) |
Projeto
Contagem da fibra | 24 |
Polaridade | Extensor híbrido universal |
Tipo de fibra | Multimodo |
Especificações mecânicas
Diâmetro externo nominal | 7,7 mm |
Resistência à tração máx. para instalação | 445 N |
Raio mín. de curvatura de instalação | 115,5 mm |
Raio mín. de curvatura de operação | 38,5 mm |
Tamanho mínimo do conduíte com cotovelo de 18 pol. | 64 mm |
Optical Characteristics
Fiber Code | T |
Performance Option Code | 80 |
Fiber Category | OM3 |
Fiber Type | Multimode |
Fiber Name | 50 µm MM (OM3) |
Maximum Attenuation | 2.8 dB/km / 1.0 dB/km |
Wavelengths | 850 nm / 1300 nm |
Fiber Compliance | IEC 60793-2-10 |
Fiber Core Diameter | 50 µm |
Serial 1 Gigabit Ethernet | 1000 m / 600 m |
Serial 10 Gigabit Ethernet | 300 m / - |
Minimum Effective Modal Bandwidth (EMB) | 2000 MHz*km / - |
Min. Overfilled Launch (OFL) Bandwidth | 1500 MHz*km / 500 MHz*km |
Especificações - Conector A
Perda por inserção, máx. | 0,25 dB |
Cor do boot | Preto |
Tipo de conector | MTP® (com pinos) |
Material do ferrolho | Compósito |
Refletância | < -20 dB |
Especificações - Conector B
Perda por inserção, máx. | 0,15 dB |
Cor do boot | Verde-água |
Tipo de conector | LC Uniboot |
Material do ferrolho | Cerâmico |
Alça de tração - Conector A
Alça de tração | Sim |
Resistência à tração | 440 N |
Diâmetro externo da alça | 41 mm |
Alça de tração - Conector B
Diâmetro mín. do tamanho do duto | 64 mm |
Dimensões
Comprimento | 100 ft |
Peso do Cabo | 49 kg/km |
Informações de pedido
Método de embalagem | Carretel plástico |
Diâmetro da bobina | 23,5 in |
Largura da bobina | 5 in |
Unidades por entrega | 1/1 |
Furca - Conector A
Comprimento da perna | 1524 mm -0 / +76mm |
Tipo de furca | EDGE™ tamanho 1, 14,7 mm x 14,7 mm x 108,6 mm |
Cor do terminal | Verde-água |
Diâmetro do terminal | 2 mm |
Contagem de pernas | 2 |
Furca - Conector B
Tipo de furca | EDGE™ tamanho 1, 14,7 mm x 14,7 mm x 108,6 mm |
Cor do terminal | Verde-água |
Diâmetro do terminal | 2 mm |
Contagem de pernas | 12 |
Comprimento da perna | 914 mm |
Snap-in strain-relief clips
Provide easier cable management
小外径
改善缆盘填充比例并可以增强空气流动
Low-loss connectivity
Enables system design flexibility
抗弯曲光纤
允许更紧的余长存储和理线光缆弯曲,减少由于光缆被挤压和弯曲而造成的宕机风险
Corning® CleanAdvantage™ technology and optimized dust cap
Eliminates the need for scoping and cleaning prior to initial field connection