G937948TPNCLZ100F
EDGE™ Hybrid Extender Trunk EDGE™ Hybrid Extender Trunk
Especificaciones generales
Número del producto | G937948TPNCLZ100F |
Clasificación de la llama | Plenum (OFNP) |
Categoría de la fibra | 50 µm MM (OM3) |
Tipo de montaje del cable | Tronco EDGE™ |
Ambiente | Interno |
Aplicación | LAN/SAN del centro de datos |
Tipo de cable | Interno: ANSI/ICEA S-83-596 |
Alza para tracción | Si |
Tipo de montaje del conector | MTP a LC |
Normas
Padrões da fibra | IEC 60793-2-10 para fibras multimodo A1a classe 50/125; TIA/EIA 492AAAC-A (OM3); Recomendação ITU-T G.651; ISO/IEC 11801 Ed.2.2 Grau OM3 |
Reação ao Fogo | Cca, s1b, d1, a1 |
RoHS | Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU |
Aprovações e listas | NFPA 262, National Electrical Code® (NEC®) OFNP, CSA FT-6 |
Condições ambientais
Faixa de temperatura, operação | -10 °C a 60 °C (14 °F a 140 °F ) |
Diseño
Número de fibras | 48 |
Polaridad | Extensor híbrido universal |
Tipo de fibra | Multimodo |
Especificações mecânicas
Diâmetro externo nominal | 8,5 mm |
Resistência à tração máx. para instalação | 445 N |
Raio mín. de curvatura de instalação | 127,5 mm |
Raio mín. de curvatura de operação | 42,5 mm |
Tamanho mínimo do conduíte com cotovelo de 18 pol. | 77 mm |
Especificaciones - Conector A
Pérdida por inserción, máxima | 0,25 dB |
Color del boot | Negro |
Tipo de conector | MTP® (con pines) |
Material de la férula | Compuesto |
Reflectancia | < -20 dB |
Especificaciones - Conector B
Pérdida por inserción, máxima | 0,15 dB |
Color del boot | Verde agua |
Tipo de conector | LC Uniboot |
Material de la férula | Cerámico |
Alça de tração - Conector A
Alça de tração | Sim |
Resistência à tração | 440 N |
Diâmetro externo da alça | 56 mm |
Alça de tração - Conector B
Diâmetro mín. do tamanho do duto | 76 mm |
Dimensões
Comprimento | 100 ft |
Peso do Cabo | 63 kg/km |
Informações de pedido
Método de embalagem | Carretel plástico |
Diâmetro da bobina | 23,5 in |
Largura da bobina | 5 in |
Unidades por entrega | 1/1 |
Furca - Conector A
Comprimento da perna não unitário | Não escalonado (1500 mm/60 pol.) |
Comprimento da perna | 1524 mm -0 / +76mm |
Tipo de furca | EDGE™ tamanho 2, 20 mm x 20 mm x 108,6 mm |
Cor do terminal | Verde-água |
Diâmetro do terminal | 2 mm |
Contagem de pernas | 4 |
Furca - Conector B
Tipo de furca | EDGE™ tamanho 2, 20 mm x 20 mm x 108,6 mm |
Cor do terminal | Verde-água |
Diâmetro do terminal | 2 mm |
Contagem de pernas | 24 |
Longitud de la pierna | 914 mm |
Longitud de la pierna no unitario | Sin escala (1500 mm/60 pulg.) |
Snap-in strain-relief clips
Provide easier cable management
Small outer diameter
Improves the cable tray fill ratio and allows for improved airflow
Low-loss connectivity
Enables system design flexibility
Bend-improved fiber
Allows tighter cable bends for slack storage and routing, less risk of downtime due to pinched or bent cables
Tecnología Corning® CleanAdvantage ™ y tapa antipolvo optimizada
Elimina la necesidad de examinar y de limpieza antes de la conexión inicial en el campo