Trunk Extensor MTP® EDGE™
Os trunks extensores EDGE™ fornecem distância adicional para o backbone da solução EDGE. Com um conector MTP sem pinos em uma extremidade do cabo, um MTP com pinos na outra e uma polaridade TIA-568 Tipo-A, esses trunks são projetados para fazer interface com um módulo EDGE ou Plug & Play™ e um trunk MTP. Todos os trunks são enviados com clipes de alívio de tensão que permitem uma instalação sem ferramentas em compartimentos EDGE ou Plug & Play™. Esses trunks extensores são usados com mais frequência em uma Área de Distribuição de Zona (ZDA).
Alça de tração
Um lado
Comprimentos
100 pés
Contagem de fibra
Categoria da fibra
Produtos
| Número do produto | Nome do produto | |
|---|---|---|
| G899012GPNCDX100F | Trunk Extensor EDGE™, 12F, MTP (com pinos) para MTP (sem pinos) com pernas de 60 polegadas/33 polegadas, monomodo (OS2), alça de tração em uma extremidade, 100 pés | |
| G937572TPNCDX100F | Trunk Extensor EDGE™, 72F, MTP (com pinos) para MTP (sem pinos) com pernas de 60 polegadas/33 polegadas, multimodo 50 µm (OM3), alça de tração em uma extremidade, 100 pés | |
| G937572QPNCDX100F | Trunk Extensor EDGE™, 72F, MTP (com pinos) para MTP (sem pinos) com pernas de 60 polegadas/33 polegadas, multimodo 50 µm (OM4), alça de tração em uma extremidade, 100 pés | |
| G899024GPNCDX100F | Trunk Extensor EDGE™, 24F, MTP (com pinos) para MTP (sem pinos) com pernas de 60 polegadas/33 polegadas, monomodo (OS2), alça de tração em uma extremidade, 100 pés | |
| G899048GPNCDX100F | Trunk Extensor EDGE™, 48F, MTP (com pinos) para MTP (sem pinos) com pernas de 60 polegadas/33 polegadas, monomodo (OS2), alça de tração em uma extremidade, 100 pés | |
| G899096GPNCDX100F | Trunk Extensor EDGE™, 96F, MTP (com pinos) para MTP (sem pinos) com pernas de 60 polegadas/33 polegadas, monomodo (OS2), alça de tração em uma extremidade, 100 pés | |
| G8990E4GPNCDX100F | Trunk Extensor EDGE™, 144F, MTP (com pinos) para MTP (sem pinos) com pernas de 60 polegadas/33 polegadas, monomodo (OS2), alça de tração em uma extremidade, 100 pés | |
| G937512QPNCDX100F | Trunk Extensor EDGE™, 12F, MTP (com pinos) para MTP (sem pinos) com pernas de 60 polegadas/33 polegadas, multimodo 50 µm (OM4), alça de tração em uma extremidade, 100 pés | |
| G937512TPNCDX100F | Trunk Extensor MTP® EDGE™ | |
| G937548QPNCDX100F | Trunk Extensor EDGE™, 48F, MTP (com pinos) para MTP (sem pinos) com pernas de 60 polegadas/33 polegadas, multimodo 50 µm (OM4), alça de tração em uma extremidade, 100 pés | |
| G937548TPNCDX100F | Trunk Extensor EDGE™, 48F, MTP (com pinos) para MTP (sem pinos) com pernas de 60 polegadas/33 polegadas, multimodo 50 µm (OM3), alça de tração em uma extremidade, 100 pés | |
| G937596TPNCDX100F | Trunk Extensor EDGE™, 96F, MTP (com pinos) para MTP (sem pinos) com pernas de 60 polegadas/33 polegadas, multimodo 50 µm (OM3), alça de tração em uma extremidade, 100 pés | |
| G9375E4QPNCDX100F | Trunk Extensor EDGE™, 144F, MTP (com pinos) para MTP (sem pinos) com pernas de 60 polegadas/33 polegadas, multimodo 50 µm (OM4), alça de tração em uma extremidade, 100 pés |