G899024GPNCDX100F
Trunk Extensor MTP® EDGE™ 24F, monomodo (OS2), 100 pés
                Especificações gerais
        | Número do produto | G899024GPNCDX100F | 
| Classificação de chama | Plenum (OFNP) | 
| Categoria da fibra | Aprimorada para curvatura SM (OS2) | 
| Tipo de montagem de cabo | Tronco EDGE™ | 
| Ambiente | Interno | 
| Alça de tração | Sim | 
| Tipo de montagem do conector | MTP para MTP | 
                Normas
        | Padrões da fibra | ITU-T G.652.D e ITU-T G.657.A1 | 
| RoHS | Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU | 
| Aprovações e listas | NFPA 262, National Electrical Code® (NEC®) OFNP, CSA FT-6 | 
| Projeto e critérios de teste | ANSI/ICEA S-83-596 | 
                Condições ambientais
        | Faixa de temperatura, operação | -10 °C para 60 °C (14 °F para 140 °F ) | 
                Projeto
        | Contagem da fibra | 24 | 
| Polaridade | Extensor, TIA-568 Tipo A | 
| Tipo de fibra | Monomodo | 
                Especificações mecânicas
        | Diâmetro externo nominal | 7,7 mm | 
| Resistência à tração máx. para instalação | 660 N | 
| Raio mín. de curvatura de instalação | 115,5 mm | 
| Raio mín. de curvatura de operação | 38,5 mm | 
| Tamanho mínimo do conduíte com cotovelo de 18 pol. | 64 mm | 
                Especificações - Conector A
        | Perda por inserção, máx. | 0,35 dB | 
| Cor do boot | Preto | 
| Tipo de conector | MTP® (com pinos) | 
| Material do ferrolho | Compósito | 
| Refletância | < -65 dB | 
                Especificações - Conector B
        | Perda por inserção, máx. | 0,35 dB | 
| Cor do boot | Preto | 
| Tipo de conector | MTP® (sem pinos) | 
| Material do ferrolho | Compósito | 
| Refletância | < -65 dB | 
                Alça de tração - Conector A
        | Alça de tração | Sim | 
| Resistência à tração | 440 N | 
| Diâmetro externo da alça | 41 mm | 
                Alça de tração - Conector B
        | Diâmetro mín. do tamanho do duto | 64 mm | 
                Dimensões
        | Comprimento | 100 ft | 
| Peso do Cabo | 50 kg/km | 
                Informações de pedido
        | Método de embalagem | Carretel plástico | 
| Diâmetro da bobina | 23,5 in | 
| Largura da bobina | 5 in | 
| Unidades por entrega | 1/1 | 
                Furca - Conector A
        | Comprimento da perna | 1524 mm -0 / +76mm | 
| Tipo de furca | EDGE™ tamanho 1, 14,7 mm x 14,7 mm x 108,6 mm | 
| Cor do terminal | Amarelo | 
| Diâmetro do terminal | 2 mm | 
| Contagem de pernas | 2 | 
                Furca - Conector B
        | Tipo de furca | EDGE™ tamanho 1, 14,7 mm x 14,7 mm x 108,6 mm | 
| Cor do terminal | Amarelo | 
| Diâmetro do terminal | 2 mm | 
| Contagem de pernas | 2 | 
| Comprimento da perna | 838 mm -0 / +76mm | 
Snap-in strain-relief clips
            Provide easier cable management
        Small outer diameter
            Improves the cable tray fill ratio and allows for improved airflow
        Low-loss connectivity
            Enables system design flexibility
        Bend-improved fiber
            Allows tighter cable bends for slack storage and routing, less risk of downtime due to pinched or bent cables
        Tecnologia CleanAdvantage ™ da Corning® e tampa contra poeira otimizada
            Elimina a necessidade de delimitação e limpeza antes da conexão de campo inicial