text.skipToContent text.skipToNavigation

G937548TPNCDX100F

Trunk Extensor MTP® EDGE™  48F, multimodo 50 µm (OM3), 100 pés

Envia normalmente em 12 Tag(e) O prazo real de entrega será confirmado no recebimento do pedido.

Especificações gerais
Número do produto G937548TPNCDX100F
Classificação de chama Plenum (OFNP)
Categoria da fibra 50 µm MM (OM3)
Tipo de montagem de cabo Tronco EDGE™
Ambiente Interno
Aplicação Data Center 
Tipo de cabo Interno: ANSI/ICEA S-83-596
Alça de tração Sim
Tipo de montagem do conector MTP para MTP
Normas
Padrões da fibra IEC 60793-2-10 para fibras multimodo A1a classe 50/125; TIA/EIA 492AAAC-A (OM3); Recomendação ITU-T G.651; ISO/IEC 11801 Ed.2.2 Grau OM3 
Reação ao Fogo Cca, s1b, d1, a1
RoHS Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU
Aprovações e listas NFPA 262, National Electrical Code® (NEC®) OFNP, CSA FT-6 
Projeto e critérios de teste ANSI/ICEA S-83-596 
Condições ambientais
Faixa de temperatura, operação -10 °C  para  60 °C    (14 °F  para  140 °F    )
Projeto
Contagem da fibra 48
Polaridade Extensor, TIA-568 Tipo A
Tipo de fibra Multimodo
Especificações mecânicas
Diâmetro externo nominal 8,5 mm 
Resistência à tração máx. para instalação 660 N
Raio mín. de curvatura de instalação 127,5 mm
Raio mín. de curvatura de operação 42,5 mm
Tamanho mínimo do conduíte com cotovelo de 18 pol. 77 mm
Especificações - Conector A
Perda por inserção, máx. 0,25 dB
Cor do boot Preto
Tipo de conector MTP® (com pinos)
Material do ferrolho Compósito
Refletância < -20 dB
Especificações - Conector B
Perda por inserção, máx. 0,25 dB
Cor do boot Preto
Tipo de conector MTP® (sem pinos)
Material do ferrolho Compósito
Refletância < -20 dB
Alça de tração - Conector A
Alça de tração Sim
Resistência à tração 440 N
Diâmetro externo da alça 56 mm
Alça de tração - Conector B
Diâmetro mín. do tamanho do duto 89 mm
Dimensões
Comprimento 100 ft
Peso do Cabo 63 kg/km
Informações de pedido
Método de embalagem Carretel plástico
Diâmetro da bobina 23,5 in
Largura da bobina 5 in
Unidades por entrega 1/1
Furca - Conector A
Comprimento da perna 1524 mm   -0 / +76mm
Tipo de furca EDGE™ tamanho 2, 20 mm x 20 mm x 108,6 mm
Cor do terminal Verde-água
Diâmetro do terminal 2 mm
Contagem de pernas 4
Furca - Conector B
Tipo de furca EDGE™ tamanho 2, 20 mm x 20 mm x 108,6 mm
Cor do terminal Verde-água
Diâmetro do terminal 2 mm
Contagem de pernas 4
Comprimento da perna 838 mm   -0 / +76mm
Clipes de alívio de tensão de fácil instalação
Gestão de cabeamento mais simples
Diâmetro externo reduzido
Melhora a taxa de preenchimento da bandeja de cabos e permite um fluxo de ar aprimorado
Conectividade com baixa perda
Maior flexibilidade no projeto do sistema
Fibra mais resistente a curvaturas
Permite curvaturas mais fechadas no roteamento e no armazenamento de folga do cabo; menor risco de inatividade devido a cabos comprimidos ou dobrados
Tecnologia CleanAdvantage ™ da Corning® e tampa contra poeira otimizada
Elimina a necessidade de delimitação e limpeza antes da conexão de campo inicial