text.skipToContent text.skipToNavigation

G7575E4QPNDDU100F

Trunk MTP® EDGE™  Cabo Trunk EDGE™ Solutions, Multimodo 50 µm (OM4), Conector MTP® para Conector MTP®, 144 F, com pernas de 33/33 polegadas, alça de tração em um lado, 100 pés

Normalmente se envía en 25 Tag(e) El tiempo de entrega real se confirmará una vez recibido el pedido.
También le puede interesar
Especificaciones generales
Número del producto G7575E4QPNDDU100F
Classificação de chama Plenum (OFNP)
Categoria da fibra 50 µm MM (OM4)
Tipo de montagem de cabo Tronco EDGE™
Ambiente Interno
Alça de tração Sim
Tipo de montagem do conector MTP para MTP
Normas
Padrões da fibra IEC 60793-2-10 para fibras multimodo A1a classe 50/125; TIA/EIA 492AAAD (OM4); Recomendação ITU-T G.651; ISO/IEC 11801 Ed.2.2 Grau OM4 
RoHS Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU
Aprovações e listas NFPA 262, National Electrical Code® (NEC®) OFNP, CSA FT-6 
Projeto e critérios de teste ANSI/ICEA S-83-596 
Condições ambientais
Faixa de temperatura, operação -10 °C  a  60 °C    (14 °F  a  140 °F    )
Projeto
Contagem da fibra 144
Polaridade Universal, TIA-568 Tipo-B
Tipo de suporte de alívio de tensão 2
Tipo de fibra Multimodo
Especificações mecânicas
Diâmetro externo nominal 12,5 mm 
Resistência à tração máx. para instalação 660 N
Raio mín. de curvatura de instalação 187,5 mm
Raio mín. de curvatura de operação 62,5 mm
Peso 130 kg/km
Tamanho mínimo do conduíte com cotovelo de 18 pol. 77 mm
Especificações - Conector A
Perda por inserção, máx. 0,25 dB
Cor do boot Preto
Tipo de conector MTP® (sem pinos)
Material do ferrolho Compósito
Refletância < -20 dB
Especificações - Conector B
Perda por inserção, máx. 0,25 dB
Cor do boot Preto
Tipo de conector MTP® (sem pinos)
Material do ferrolho Compósito
Refletância < -20 dB
Alça de tração - Conector A
Alça de tração Sim
Resistência à tração 440 N
Diâmetro externo da alça 56 mm
Alça de tração - Conector B
Diâmetro mín. do tamanho do duto 89 mm
Dimensões
Comprimento 100 ft
Peso do Cabo 130 kg/km
Informações de pedido
Método de embalagem Carretel plástico
Diâmetro da bobina 23,5 in
Largura da bobina 5 in
Unidades por entrega 1/1
Furca - Conector A
Comprimento da perna 838 mm   -0 / +76mm
Tipo de furca EDGE™ tamanho 2, 20 mm x 20 mm x 108,6 mm
Cor do terminal Verde-água
Diâmetro do terminal 2 mm
Contagem de pernas 12
Furca - Conector B
Cor do terminal Verde-água
Tipo de furca EDGE™ tamanho 2, 20 mm x 20 mm x 108,6 mm
Diâmetro do terminal 2 mm
Comprimento da perna 838 mm   -0 / +76mm
Contagem de pernas 12
Clipes de alívio de tensão de fácil instalação
Gestão de cabeamento mais simples
Diâmetro externo reduzido
Melhora a taxa de preenchimento da bandeja de cabos e permite um fluxo de ar aprimorado
Conectividade com baixa perda
Maior flexibilidade no projeto do sistema
Fibra mais resistente a curvaturas
Permite curvaturas mais fechadas no roteamento e no armazenamento de folga do cabo; menor risco de inatividade devido a cabos comprimidos ou dobrados
Tecnologia CleanAdvantage ™ da Corning® e tampa contra poeira otimizada
Elimina a necessidade de delimitação e limpeza antes da primeira conexão em campo
Conectores MTP® sem pinos nas duas pontas
Trunks de fibra óptica projetados para conexão com as soluções EDGE ou módulos de sistemas Plug & Play™