G909096GPNDDU100F
Trunk MTP® EDGE™ Cabo Trunk EDGE™ Solutions, Monomodo (OS2), Conector MTP® para Conector MTP®, 96 F, com pernas de 33/33 polegadas, alça de tração em um lado, 100 pés
También le puede interesar
Especificaciones generales
| Número del producto | G909096GPNDDU100F |
| Classificação de chama | Plenum (OFNP) |
| Categoria da fibra | Aprimorada para curvatura SM (OS2) |
| Tipo de montagem de cabo | Tronco EDGE™ |
| Ambiente | Interno |
| Aplicação | Data Center |
| Alça de tração | Sim |
| Tipo de montagem do conector | MTP para MTP |
Normas
| Padrões da fibra | ITU-T G.652.D e ITU-T G.657.A1 |
| Reação ao Fogo | Cca, s1b, d1, a1 |
| RoHS | Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU |
| Aprovações e listas | NFPA 262, National Electrical Code® (NEC®) OFNP, CSA FT-6 |
| Projeto e critérios de teste | ANSI/ICEA S-83-596 |
Condições ambientais
| Faixa de temperatura, operação | -10 °C a 60 °C (14 °F a 140 °F ) |
Projeto
| Contagem da fibra | 96 |
| Polaridade | Universal, TIA-568 Tipo-B |
| Tipo de suporte de alívio de tensão | 2 |
| Tipo de fibra | Monomodo |
Especificações mecânicas
| Diâmetro externo nominal | 11,9 mm ± 0,3mm |
| Resistência à tração máx. para instalação | 660 N |
| Raio mín. de curvatura de instalação | 178,5 mm |
| Raio mín. de curvatura de operação | 59,5 mm |
| Peso | 111 kg/km |
| Tamanho mínimo do conduíte com cotovelo de 18 pol. | 77 mm |
Especificações - Conector A
| Perda por inserção, máx. | 0,35 dB |
| Cor do boot | Preto |
| Tipo de conector | MTP® (sem pinos) |
| Material do ferrolho | Compósito |
| Refletância | < -65 dB |
Especificações - Conector B
| Perda por inserção, máx. | 0,35 dB |
| Cor do boot | Preto |
| Tipo de conector | MTP® (sem pinos) |
| Material do ferrolho | Compósito |
| Refletância | < -65 dB |
Alça de tração - Conector A
| Alça de tração | Sim |
| Resistência à tração | 440 N |
| Diâmetro externo da alça | 56 mm |
Alça de tração - Conector B
| Diâmetro mín. do tamanho do duto | 89 mm |
Dimensões
| Comprimento | 100 ft |
| Peso do Cabo | 111 kg/km |
Informações de pedido
| Método de embalagem | Carretel plástico |
| Diâmetro da bobina | 23,5 in |
| Largura da bobina | 5 in |
| Unidades por entrega | 1/1 |
Furca - Conector A
| Comprimento da perna | 838 mm -0 / +76mm |
| Tipo de furca | EDGE™ tamanho 2, 20 mm x 20 mm x 108,6 mm |
| Cor do terminal | Amarelo |
| Diâmetro do terminal | 2 mm |
| Contagem de pernas | 8 |
Furca - Conector B
| Cor do terminal | Amarelo |
| Tipo de furca | EDGE™ tamanho 2, 20 mm x 20 mm x 108,6 mm |
| Diâmetro do terminal | 2 mm |
| Comprimento da perna | 838 mm -0 / +76mm |
| Contagem de pernas | 8 |
Clipes de alívio de tensão de fácil instalação
Gestão de cabeamento mais simples
Diâmetro externo reduzido
Melhora a taxa de preenchimento da bandeja de cabos e permite um fluxo de ar aprimorado
Conectividade com baixa perda
Maior flexibilidade no projeto do sistema
Fibra mais resistente a curvaturas
Permite curvaturas mais fechadas no roteamento e no armazenamento de folga do cabo; menor risco de inatividade devido a cabos comprimidos ou dobrados
Tecnologia CleanAdvantage ™ da Corning® e tampa contra poeira otimizada
Elimina a necessidade de delimitação e limpeza antes da primeira conexão em campo
Conectores MTP® sem pinos nas duas pontas
Trunks de fibra óptica projetados para conexão com as soluções EDGE ou módulos de sistemas Plug & Play™