text.skipToContent text.skipToNavigation

AA9E7E4GSZHBB100M

Troncos divisores internos EDGE™ Rapid Connect - MTP para MTP  144F, Conectores MTP 24F numa extremidade, Conectores MTP 8F na outra, Cabo Interno LSZH, Fibra SMF-28 ULTRA, Monomodo, 100 metros

Comuníquese con el distribuidor local para conocer el plazo de entrega
Especificaciones generales
Número del producto AA9E7E4GSZHBB100M
Clasificación de la llama LSZH™
Categoría de la fibra Single-Mode (OS2) Ultra
Tipo de montaje del cable EDGE™ Rapid Connect Indoor Trunk
Ambiente Interno
Aplicación Centro de datos 
Brand EDGE™
Normas
RoHS Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU
Condiciones ambientales
Rango de temperatura, instalación -10 °C  a  60 °C    (14 °F  a  140 °F    )
Rango de temperatura, funcionamiento 0 °C  a  70 °C    (32 °F  a  158 °F    )
Rango de temperatura, almacenamiento -40 °C  a  70 °C    (-40 °F  a  158 °F    )
Diseño
Número de fibras 144
Polaridad Tipo B
Especificaciones mecánicas
Diámetro externo nominal 14,8 mm 
Radio mínimo de curvatura de instalación 222 mm
Radio mínimo de curvatura de funcionamiento 148 mm
Peso 218 kg/km
Especificaciones - Conector A
Reflectancia, típica < -60 dB
Pérdida por inserción, máxima 0,35 dB
Tipo de conector 24 F MTP® (sin puntas)
Material de la férula Compuesto
Reflectancia < -60 dB
Especificaciones - Conector B
Reflectancia, típica ≤ -65 dB
Pérdida por inserción, máxima 0,35 dB
Tipo de conector 8 F MTP® (con puntas)
Material de la férula Compuesto
Reflectancia < -60 dB
Furcación - Conector A
Longitud de la pierna 1219 mm
Tipo de furcación Single Furcation
Color de la pierna Amarillo
Longitud menor de las piernas escalonadas (mm) 1,22 mm
Furcación - Conector B
Tipo de furcación Single Furcation
Color de la pierna Amarillo
Longitud menor de las piernas escalonadas (mm) 914 mm
Longitud de la pierna 914 mm
Alza de tracción - Conector A
Alza para tracción Si
Diámetro externo de la alza 55 mm
Alza de tracción - Conector B
Alza para tracción Solo protector
Dimensiones
Longitud 100 m
Peso del Cable 218 kg/km
Informaciones del pedido
Unidades por entrega 1/1
Tiempo de instalación reducido
El despliegue de un solo tronco con conteos de fibra ultra altos puede reducir el tiempo y el costo hasta en un 70 porcentaje en comparación con el despliegue de varios cables con conteos de fibra más bajos.
Terminación de fábrica
Da como resultado un despliegue más rápido y un mejor rendimiento, lo que reduce los riesgos asociados con la instalación en el campo, la repetición del trabajo o la alta pérdida de inserción.
Flexibilidad de la solución
Permite una ruta flexible para la conectividad con configuraciones MTP de 12 o de 8 fibras.