HA69324QPH-L8010F
EDGE™ 24 F Y Harness 24 F MTP® (non-pinned) to two 12 F MTP (pinned), OM4, 36-in legs, 3 m
Especificações gerais
Número do produto | HA69324QPH-L8010F |
Classificação de chama | Plenum (OFNP) |
Categoria da fibra | 50 µm MM (OM4) |
Tipo de montagem de cabo | Chicote EDGE™ |
Aplicação | Data Center, Switches de campo de alta densidade |
Solução | EDGE™ |
Tipo de montagem do conector | MTP para MTP |
Normas
Padrões da fibra | TIA/EIA-492AAAC-A, Testado com o método minEMBc para TIA/EIA-455-220, IEC 60793-2-10 Tipo A1a.2 Ed.2.0, IEC 60793-1-49 Ed.2.0, ITU-T G.651, ISO/IEC 11801 Ed.2.2 Cat. OM3 |
RoHS | Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU |
Projeto e critérios de teste | ANSI/ICEA S-83-596 |
Condições ambientais
Faixa de temperatura, instalação | 0 °C para 50 °C (32 °F para 122 °F ) |
Faixa de temperatura, operação | -10 °C para 60 °C (14 °F para 140 °F ) |
Projeto
Contagem da fibra | 24 |
Material da capa externa | Retardador de chama |
Polaridade | Consulte a Nota 150 AE |
Especificações mecânicas
Diâmetro externo nominal | 3,1 mm |
Resistência à tração máx. para instalação | 220 N |
Raio mín. de curvatura de instalação | 32 mm |
Raio mín. de curvatura de operação | 54 mm |
Especificações - Conector A
Perda por inserção, máx. | 0,5 dB |
Cor do boot | Vermelho |
Tipo de conector | 24 F MTP® (sem pinos) |
Material do ferrolho | Compósito |
Especificações - Conector B
Perda por inserção, máx. | 0,25 dB |
Cor do boot | Verde-água |
Tipo de conector | 12 F MTP® (com pinos) |
Material do ferrolho | Compósito |
Dimensões
Comprimento | 10 ft -0 / +0,08m |
Informações de pedido
Unidades por entrega | 1/1 |
Furca - Conector A
Tipo de furca | Plugue de chicote EDGE™ |