text.skipToContent text.skipToNavigation

H897812GLZ-4A2.70M

EDGE™ Solutions Harness  EDGE™ Solutions Harness

Lokale Handelskontakte für Anfragen zu typischen Lieferzeiten
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer H897812GLZ-4A2.70M
Flame Rating LSZH/FRNC
Fiber Category SMF-28® Ultra
Cable Assembly Type EDGE™ Harness
Environment Indoor
Application Data Center LAN/SAN 
Brand EDGE™
Standards
RoHS Free of hazardous substances according to RoHS 2011/65/EU
Intermateability TIA/EIA-604-5 / TIA/EIA-604-10
Umgebungsbedingungen
Temperaturbereich, Installation 0 °C  bis  50 °C   
Temperaturbereich, Betrieb 0 °C  bis  60 °C   
Temperaturbereich, Lagerung -25 °C  bis  70 °C   
Design
Fiber Count 12
Outer Jacket Material LSZH/FRNC
Mechanical Specifications
Tensile Strength 400 N
Nominal Outer Diameter 2.9 mm 
Crush Resistance 750 N/10 cm
Min. Bend Radius Installation 29 mm
Min. Bend Radius Operation 15 mm
Eigenschaften - Stecker A
Polierung UPC
Einfügedämpfung, max. 0,25 dB
Zugkraft für ummanteltes Kabel 44 N
Dauerhaltbarkeit ≤ 0,2 dB Änderung, 200 Steckzyklen, FOTP-21
Kodiert (Sicherheit) Nein
Boot Color Black
Connector Type MTP® PRO (pinned)
Ferrule Material Composite
Housing Color Green
Housing Material Composite
Boot Type Individual
Specifications - Connector B
Reflectance, Typical ≤ -58 dB
Polish UPC
Insertion Loss, Max. 0.5 dB
Tensile Strength Jacketed Cable 44 N
Durability ≤ 0.2 dB change, 500 rematings, FOTP-21
Keyed (security) No
Boot Color Blue
Connector Type LC duplex
Ferrule Material Ceramic
Housing Color Blue
Housing Material Composite
Boot Type Uniboot
Reflectance ≤ -65 dB
Kabelaufteilung - Stecker A
Peitschenlänge 2700 mm
Aufteilerdurchmesser 2,9 mm
Kabelpeitschenanzahl 1
Kabelaufteilung - Stecker B
Aufteilerdurchmesser 2 mm
Peitschenlänge (kürzeste in mm) 156 mm
Kabelaufteilertyp Größe 1 EDGE™
Kabelpeitschenanzahl 6
Steckerhöhe 15 mm
Steckerbreite 15 mm
Steckertiefe 40 mm
Pulling Grip - Connector A
Pulling grip No
Pulling Grip - Connector B
Tensile Strength 400 N
Dimensions
Length 2.7 m
Ordering Information
Packaging Method Cardboard box
Units per Delivery 1/1

Corning® CleanAdvantage™ technology and optimized dust cap

Eliminates the need for scoping and cleaning prior to initial field connection
Slim round 2-fiber interconnect cable

Improves airflow and reduces congestion

 

MTP® PRO connectors

Allows for pinning and poliarity changes in the field

Low-loss connectivity
Enables system design flexibility
Bend-improved fiber
Allows tighter cable bends for slack storage and routing, less risk of downtime due to pinched or bent cables