H937912QLZ-2A002.70M
EDGE™ Solutions Harness EDGE™ Solutions Harness
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer | H937912QLZ-2A002.70M |
Classificação de chama | LSZH™/FRNC |
Categoria da fibra | 50 µm MM (OM4) |
Tipo de montagem de cabo | Chicote EDGE™ |
Ambiente | Interno |
Aplicação | LAN/SAN do data center |
Perda por inserção da montagem | ≤ 0,35 dB |
Brand | EDGE™ |
Normas
RoHS | Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU |
Intermateabilidade | TIA/EIA-604-5 / TIA/EIA-604-10 |
Environmental Conditions
Temperature Range, Installation | 0 °C bis 50 °C (32 °F bis 122 °F ) |
Temperature Range, Operation | 0 °C bis 60 °C (32 °F bis 140 °F ) |
Temperature Range, Storage | -25 °C bis 70 °C (-13 °F bis 158 °F ) |
Projeto
Contagem da fibra | 12 |
Material da capa externa | LSZH™/FRNC |
Polaridade | Tipo-A com LCs universais |
Tipo de fibra | Multimodo |
Especificações mecânicas
Resistência à tração | 400 N |
Diâmetro externo nominal | 2,9 mm |
Resistência a esmagamento | 750 N/10 cm |
Raio mín. de curvatura de instalação | 29 mm |
Raio mín. de curvatura de operação | 15 mm |
Specifications - Connector A
Polish | PC |
Insertion Loss, Max. | 0.35 dB |
Tensile Strength Jacketed Cable | 44 N |
Durability | ≤ 0.2 dB change, 200 rematings, FOTP-21 |
Keyed (security) | No |
Boot Color | Black |
Connector Type | MTP® PRO (pinned) |
Ferrule Material | Composite |
Housing Color | Aqua |
Housing Material | Composite |
Boot Type | Individual |
Specifications - Connector B
Polish | PC |
Insertion Loss, Max. | 0.25 dB |
Tensile Strength Jacketed Cable | 44 N |
Durability | ≤ 0.2 dB change, 500 rematings, FOTP-21 |
Keyed (security) | No |
Cor do boot | Verde-água |
Tipo de conector | LC Uniboot |
Material do ferrolho | Cerâmico |
Cor da carcaça | Preto |
Material da carcaça | Compósito |
Tipo de boot | Uniboot |
Refletância | ≤ -65 dB |
Furcation - Connector A
Leg Length | 2700 mm |
Leg Diameter | 2.9 mm |
Leg Count | 1 |
Furcation - Connector B
Leg Diameter | 2 mm |
Shortest Staggering Leg Length (mm) | 96 mm |
Plug Type | Size 1 EDGE™ |
Leg Count | 1 |
Plug Height | 15 mm |
Plug Width | 21 mm |
Plug Depth | 40 mm |
Alça de tração - Conector A
Alça de tração | Não |
Alça de tração - Conector B
Resistência à tração | 400 N |
Dimensões
Comprimento | 2,7 m |
Informações de pedido
Método de embalagem | Caixa de papelão |
Unidades por entrega | 1/1 |
Shipping Height | 180 mm |
Shipping Width | 250 mm |
Shipping Depth | 380 mm |
Tecnologia CleanAdvantage ™ da Corning® e tampa contra poeira otimizada
Elimina a necessidade de delimitação e limpeza antes da conexão de campo inicial
Slim round 2-fiber interconnect cable
Improves airflow and reduces congestion
MTP® PRO connectors
Allows for pinning and poliarity changes in the field
Low-loss connectivity
Enables system design flexibility
Bend-improved fiber
Allows tighter cable bends for slack storage and routing, less risk of downtime due to pinched or bent cables