text.skipToContent text.skipToNavigation

H937912TLZ-1A002.70M

EDGE™ Solutions Harness  EDGE™ Solutions Harness

Lokale Handelskontakte für Anfragen zu typischen Lieferzeiten
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer H937912TLZ-1A002.70M
Classificação de chama LSZH™/FRNC
Categoria da fibra 50 µm MM (OM3)
Tipo de montagem de cabo Chicote EDGE™
Ambiente Interno
Aplicação LAN/SAN do data center 
Brand EDGE™
Normas
RoHS Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU
Intermateabilidade TIA/EIA-604-5 / TIA/EIA-604-10
Condições ambientais
Faixa de temperatura, instalação 0 °C  bis  50 °C    (32 °F  bis  122 °F    )
Faixa de temperatura, operação 0 °C  bis  60 °C    (32 °F  bis  140 °F    )
Faixa de temperatura, armazenamento -25 °C  bis  70 °C    (-13 °F  bis  158 °F    )
Projeto
Contagem da fibra 12
Material da capa externa LSZH™/FRNC
Tipo de fibra Multimodo
Especificações mecânicas
Resistência à tração 400 N
Diâmetro externo nominal 2,9 mm 
Resistência a esmagamento 750 N/10 cm
Raio mín. de curvatura de instalação 29 mm
Raio mín. de curvatura de operação 15 mm
Especificações - Conector A
Polida PC
Perda por inserção, máx. 0,35 dB
Resistência à tração do cabo revestido 44 N
Durabilidade ≤ 0,2 dB de alteração, 200 reacoplamentos, FOTP-21
Codificado (segurança) Não
Cor do boot Preto
Tipo de conector MTP® PRO (com pinos)
Material do ferrolho Compósito
Cor da carcaça Verde-água
Material da carcaça Compósito
Tipo de boot Individual
Especificações - Conector B
Polida PC
Perda por inserção, máx. 0,25 dB
Resistência à tração do cabo revestido 44 N
Durabilidade ≤ 0,2 dB de alteração, 500 reacoplamentos, FOTP-21
Codificado (segurança) Não
Cor do boot Verde-água
Tipo de conector LC duplex
Material do ferrolho Cerâmico
Cor da carcaça Preto
Material da carcaça Compósito
Tipo de boot Uniboot
Refletância ≤ -65 dB
Furcation - Connector A
Leg Length 2700 mm
Leg Diameter 2.9 mm
Leg Count 1
Furcation - Connector B
Leg Diameter 2 mm
Comprimento mais curto das pernas escalonadas (mm) 125 mm
Tipo de plugue Tamanho 1 EDGE™
Contagem de pernas 6
Altura do plugue 15 mm
Largura do plugue 15 mm
Profundidade do plugue 40 mm
Alça de tração - Conector A
Alça de tração Não
Alça de tração - Conector B
Resistência à tração 400 N
Dimensões
Comprimento 2,7 m
Informações de pedido
Método de embalagem Caixa de papelão
Unidades por entrega 1/1
Tecnologia CleanAdvantage ™ da Corning® e tampa contra poeira otimizada
Elimina a necessidade de delimitação e limpeza antes da conexão de campo inicial
Slim round 2-fiber interconnect cable

Improves airflow and reduces congestion

 

MTP® PRO connectors

Allows for pinning and poliarity changes in the field

Low-loss connectivity
Enables system design flexibility
Bend-improved fiber
Allows tighter cable bends for slack storage and routing, less risk of downtime due to pinched or bent cables