G899072GPNCDX100F
EDGE™ MTP® Trunk EDGE™ MTP® Trunk
You might also be interested in
General Specifications
Product Number | G899072GPNCDX100F |
Classificação de chama | Plenum (OFNP) |
Categoria da fibra | Aprimorada para curvatura SM (OS2) |
Tipo de montagem de cabo | Tronco EDGE™ |
Ambiente | Interno |
Tipo de cabo | Interno: ANSI/ICEA S-83-596 |
Alça de tração | Sim |
Tipo de montagem do conector | MTP para MTP |
Normas
Padrões da fibra | ITU-T G.652.D e ITU-T G.657.A1 |
RoHS | Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU |
Aprovações e listas | NFPA 262, National Electrical Code® (NEC®) OFNP, CSA FT-6 |
Condições ambientais
Faixa de temperatura, operação | -10 °C to 60 °C (14 °F to 140 °F ) |
Projeto
Contagem da fibra | 72 |
Polaridade | Extensor, TIA-568 Tipo A |
Tipo de fibra | Monomodo |
Especificações mecânicas
Diâmetro externo nominal | 10,5 mm |
Resistência à tração máx. para instalação | 660 N |
Raio mín. de curvatura de instalação | 157,5 mm |
Raio mín. de curvatura de operação | 52,5 mm |
Tamanho mínimo do conduíte com cotovelo de 18 pol. | 77 mm |
Especificações - Conector A
Perda por inserção, máx. | 0,35 dB |
Cor do boot | Preto |
Tipo de conector | MTP® (com pinos) |
Material do ferrolho | Compósito |
Refletância | < -65 dB |
Especificações - Conector B
Perda por inserção, máx. | 0,35 dB |
Cor do boot | Preto |
Tipo de conector | MTP® (sem pinos) |
Material do ferrolho | Compósito |
Alça de tração - Conector A
Alça de tração | Sim |
Resistência à tração | 440 N |
Diâmetro externo da alça | 56 mm |
Alça de tração - Conector B
Diâmetro mín. do tamanho do duto | 89 mm |
Dimensões
Comprimento | 100 ft |
Peso do Cabo | 95 kg/km |
Informações de pedido
Método de embalagem | Carretel plástico |
Diâmetro da bobina | 23,5 in |
Largura da bobina | 5 in |
Unidades por entrega | 1/1 |
Furca - Conector A
Comprimento da perna | 1524 mm -0 / +76mm |
Tipo de furca | EDGE™ tamanho 2, 20 mm x 20 mm x 108,6 mm |
Cor do terminal | Amarelo |
Diâmetro do terminal | 2 mm |
Contagem de pernas | 6 |
Furca - Conector B
Tipo de furca | EDGE™ tamanho 2, 20 mm x 20 mm x 108,6 mm |
Cor do terminal | Amarelo |
Diâmetro do terminal | 2 mm |
Contagem de pernas | 6 |
Comprimento da perna | 838 mm -0 / +76mm |
Snap-in strain-relief clips
Provide easier cable management
Small outer diameter
Improves cable tray fill ratio and allows for imported airflow
Low-loss connectivity
Enables system design flexibility
Bend-improved fiber
Allows tighter cable bends for slack storage and routing, less risk of downtime due to pinched or bent cables
Fiber optic trunk cable manufactured with Corning® CleanAdvantage™ technology and optimized dust cap
Eliminates the need for scoping and cleaning prior to initial field connection
Non-pinned MTP connectors on both ends
Fiber optic trunks designed to interface with the EDGE solutions or Plug & Play™ systems modules