text.skipToContent text.skipToNavigation

DE5E5U8TLZDDU030M

Trunk EDGE8® MTP®  multimodo 50 µm (OM3), 8F MTP (com pinos) para 8F MTP (com pinos), 288F, pernas de 840 mm, alça de tração em ambas as extremidades, 30 m

Contact Distributor for Lead Time
General Specifications
Product Number DE5E5U8TLZDDU030M
Categoria da fibra 50 µm MM (OM3)
Tipo de montagem de cabo Tronco EDGE8®
Tipo de cabo Interconectar
Normas
Reação ao Fogo Cca, s1b, d1, a1
RoHS Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU
Projeto e critérios de teste ANSI/ICEA S-83-596 
Intermateabilidade TIA/EIA-604-5 / TIA/EIA-604-5
Condições ambientais
Faixa de temperatura, instalação -5 °C  to  50 °C    (23 °F  to  122 °F    )
Faixa de temperatura, operação -10 °C  to  60 °C    (14 °F  to  140 °F    )
Faixa de temperatura, armazenamento -25 °C  to  70 °C    (-13 °F  to  158 °F    )
Projeto
Contagem da fibra 288
Material da capa externa LSZH™/FRNC
Tipo de fibra Multimodo
Especificações mecânicas
Resistência à tração 440 N
Resistência a esmagamento 1000 N/10 cm
Raio mín. de curvatura de instalação 330 mm
Raio mín. de curvatura de operação 110 mm
Especificações - Conector A
Perda por inserção, típica 0,35 dB
Perda por inserção, máx. 0,35 dB
Nota: *IL in preconnectorized products is measured in the factory through two mated pairs.
Resistência à tração do cabo revestido 44 N
Durabilidade ≤ 0,2 dB de alteração, 200 reacoplamentos, FOTP-21
Codificado (segurança) Não
Cor do boot Preto
Tipo de conector MTP® (com pinos)
Material do ferrolho Compósito
Cor da carcaça Verde-água
Material da carcaça Compósito
Tipo de boot Simplex, 4P
Refletância ≤ -20 dB
Especificações - Conector B
Perda por inserção, típica 0,35 dB
Perda por inserção, máx. 0,35 dB
Nota: *IL in preconnectorized products is measured in the factory through two mated pairs.
Resistência à tração do cabo revestido 44 N
Durabilidade ≤ 0,2 dB de alteração, 200 reacoplamentos, FOTP-21
Codificado (segurança) Não
Cor do boot Preto
Tipo de conector MTP® (com pinos)
Material do ferrolho Compósito
Cor da carcaça Verde-água
Material da carcaça Compósito
Tipo de boot Simplex, 4P
Refletância ≤ -20 dB
Furca - Conector A
Pernas escalonadas por grupo 6 
Comprimento da perna 840 mm   -0 / +140mm
Diâmetro do terminal 2 mm
Incremento do escalonamento 100 mm
Comprimento mais curto das pernas escalonadas (mm) 840 mm
Tipo de plugue Termorretrátil
Contagem de pernas 36
Altura do plugue 17,4 mm
Largura do plugue 17,4 mm
Profundidade do plugue 170 mm
Furca - Conector B
Diâmetro do terminal 2 mm
Incremento do escalonamento 100 mm
Comprimento mais curto das pernas escalonadas (mm) 840 mm
Tipo de plugue Termorretrátil
Altura do plugue 17,4 mm
Largura do plugue 17,4 mm
Profundidade do plugue 170 mm
Pernas escalonadas por grupo 6 
Comprimento da perna 840 mm   -0 / +140mm
Contagem de pernas 36
Alça de tração - Conector A
Alça de tração Sim
Resistência à tração 440 N
Diâmetro mín. do tamanho do duto 980 mm
Diâmetro externo da alça 52 mm
Alça de tração - Conector B
Alça de tração Sim
Resistência à tração 660 N
Diâmetro mín. do tamanho do duto 980 mm
Dimensões
Comprimento 30 m
Diâmetro externo 17,4 mm
Informações de pedido
Método de embalagem Carretel plástico
Conteúdo da Embalagem 2x U-Clip 2nd generation, Test Report
Unidades por entrega 1/1
Clipes de alívio de tensão de fácil instalação
Gestão de cabeamento mais simples
Conectividade com baixa perda
Maior flexibilidade no projeto do sistema
Diâmetro externo reduzido
Melhora a taxa de preenchimento da bandeja de cabos e permite um fluxo de ar aprimorado
Fibra mais resistente a curvaturas
Permite curvaturas mais fechadas no roteamento e no armazenamento de folga do cabo; menor risco de inatividade devido a cabos comprimidos ou dobrados
Tecnologia CleanAdvantage ™ da Corning® e tampa contra poeira otimizada
Elimina a necessidade de delimitação e limpeza antes da conexão de campo inicial