DE7E7K2GLZDDU030M
Trunk EDGE8® MTP® monomodo (OS2), 8F MTP (com pinos) para 8F MTP (com pinos), 192F, pernas de 840 mm, alça de tração em ambas as extremidades, 30 m
General Specifications
| Product Number | DE7E7K2GLZDDU030M |
| Categoria da fibra | Aprimorada para curvatura SM (OS2) |
| Tipo de montagem de cabo | Tronco EDGE8® |
| Tipo de cabo | Interconectar |
Normas
| Reação ao Fogo | Cca, s1b, d1, a1 |
| RoHS | Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU |
| Projeto e critérios de teste | ANSI/ICEA S-83-596 |
| Intermateabilidade | TIA/EIA-604-5 / TIA/EIA-604-5 |
Condições ambientais
| Faixa de temperatura, instalação | -5 °C to 50 °C (23 °F to 122 °F ) |
| Faixa de temperatura, operação | -10 °C to 60 °C (14 °F to 140 °F ) |
| Faixa de temperatura, armazenamento | -25 °C to 70 °C (-13 °F to 158 °F ) |
Projeto
| Contagem da fibra | 192 |
| Material da capa externa | LSZH™/FRNC |
| Tipo de fibra | Monomodo |
Especificações mecânicas
| Resistência à tração | 440 N |
| Resistência a esmagamento | 1000 N/10 cm |
| Raio mín. de curvatura de instalação | 240 mm |
| Raio mín. de curvatura de operação | 80 mm |
Especificações - Conector A
| Perda por inserção, típica | 0,35 dB |
| Perda por inserção, máx. | 0,35 dB |
| Nota: | *IL in preconnectorized products is measured in the factory through two mated pairs. |
| Resistência à tração do cabo revestido | 44 N |
| Durabilidade | ≤ 0,2 dB de alteração, 200 reacoplamentos, FOTP-21 |
| Codificado (segurança) | Não |
| Cor do boot | Preto |
| Tipo de conector | MTP® (com pinos) |
| Material do ferrolho | Compósito |
| Cor da carcaça | Verde |
| Material da carcaça | Compósito |
| Tipo de boot | Simplex, 4P |
| Refletância | ≤ -65 dB |
Especificações - Conector B
| Polida | APC |
| Perda por inserção, típica | 0,35 dB |
| Perda por inserção, máx. | 0,35 dB |
| Nota: | *IL in preconnectorized products is measured in the factory through two mated pairs. |
| Resistência à tração do cabo revestido | 44 N |
| Durabilidade | ≤ 0,2 dB de alteração, 200 reacoplamentos, FOTP-21 |
| Codificado (segurança) | Não |
| Cor do boot | Preto |
| Tipo de conector | MTP® (com pinos) |
| Material do ferrolho | Compósito |
| Cor da carcaça | Verde |
| Material da carcaça | Compósito |
| Tipo de boot | Simplex, 4P |
| Refletância | ≤ -65 dB |
Furca - Conector A
| Pernas escalonadas por grupo | 6 |
| Comprimento da perna | 840 mm -0 / +140mm |
| Diâmetro do terminal | 2 mm |
| Incremento do escalonamento | 100 mm |
| Comprimento mais curto das pernas escalonadas (mm) | 840 mm |
| Tipo de plugue | Termorretrátil |
| Contagem de pernas | 24 |
| Altura do plugue | 15 mm |
| Largura do plugue | 15 mm |
| Profundidade do plugue | 170 mm |
Furca - Conector B
| Diâmetro do terminal | 2 mm |
| Incremento do escalonamento | 100 mm |
| Comprimento mais curto das pernas escalonadas (mm) | 840 mm |
| Tipo de plugue | Termorretrátil |
| Altura do plugue | 15 mm |
| Largura do plugue | 15 mm |
| Profundidade do plugue | 170 mm |
| Pernas escalonadas por grupo | 6 |
| Comprimento da perna | 840 mm -0 / +140mm |
| Contagem de pernas | 24 |
Alça de tração - Conector A
| Alça de tração | Sim |
| Resistência à tração | 440 N |
| Diâmetro mín. do tamanho do duto | 980 mm |
| Diâmetro externo da alça | 52 mm |
Alça de tração - Conector B
| Alça de tração | Sim |
| Resistência à tração | 660 N |
| Diâmetro mín. do tamanho do duto | 980 mm |
Dimensões
| Comprimento | 30 m |
| Diâmetro externo | 15 mm |
Informações de pedido
| Método de embalagem | Carretel plástico |
| Conteúdo da Embalagem | 2x U-Clip 2nd generation, Test Report |
| Unidades por entrega | 1/1 |
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
Permite curvaturas mais fechadas no roteamento e no armazenamento de folga do cabo; menor risco de inatividade devido a cabos comprimidos ou dobrados
Tecnologia CleanAdvantage ™ da Corning® e tampa contra poeira otimizada
Elimina a necessidade de delimitação e limpeza antes da conexão de campo inicial