text.skipToContent text.skipToNavigation

GE2E208QLZDDU020M

Trunk EDGE8® MTP®  multimodo 50 µm (OM4), 8F MTP PRO X (com pinos) para 8F MTP PRO X (com pinos), 8F, pernas de 840 mm, alça de tração em uma extremidade, 20 m

Entre em contato com o distribuidor local para obter os prazos de entrega
Especificações gerais
Número do produto GE2E208QLZDDU020M
Flame Rating LSZH/FRNC
Fiber Category 50 µm MM (OM4)
Cable Assembly Type EDGE8® Trunk
Environment Indoor
Application Data Center 
Cable Type Interconnect
Brand EDGE8
Standards
Reaction to Fire Cca, s1b, d1, a1
RoHS Free of hazardous substances according to RoHS 2011/65/EU
Design and Test Criteria ANSI/ICEA S-83-596 
Intermateability TIA/EIA-604-5 / TIA/EIA-604-5
Condições ambientais
Faixa de temperatura, instalação 0 °C  para  50 °C    (32 °F  para  122 °F    )
Faixa de temperatura, operação -10 °C  para  60 °C    (14 °F  para  140 °F    )
Faixa de temperatura, armazenamento -25 °C  para  70 °C    (-13 °F  para  158 °F    )
Design
Fiber Count 8
Outer Jacket Material LSZH/FRNC
Polarity Universal, TIA-568 Type-B
Fiber Type Multimode
Mechanical Specifications
Tensile Strength 440 N
Nominal Outer Diameter 4.5 mm    ± 0.3mm
Crush Resistance 1000 N/10 cm
Min. Bend Radius Installation 90 mm
Min. Bend Radius Operation 45 mm
Optical Characteristics
Fibre code T
Performance option code 98
Fibre category OM4 
Fibre Type Multimode
Fibre name 50 µm MM (OM4)
Maximum Attenuation 2.8 dB/km / 1.0 dB/km
Wavelengths 850 nm / 1300 nm
Fibre compliance IEC 60793-2-10
Fibre core diameter 50 µm
Cladding diameter 125 µm
Coating diameter 242 µm
Serial 1 gigabit ethernet 1000 m / 600 m
Serial 10 gigabit ethernet 550 m / -
Minimum effective modal bandwidth (EMB) 4700 MHz*km / -
Min. overfilled launch (OFL) bandwidth 3500 MHz*km / 500 MHz*km
Especificações - Conector A
Polida APC
Perda por inserção, típica 0,35 dB
Perda por inserção, máx. 0,35 dB
Nota: *IL in preconnectorized products is measured in the factory through two mated pairs.
Resistência à tração do cabo revestido 44 N
Durabilidade ≤ 0,2 dB de alteração, 200 reacoplamentos, FOTP-21
Codificado (segurança) Não
Boot Color Black
Connector Type MTP PRO X® (pinned)
Ferrule Material Composite
Housing Color Green
Housing Material Composite
Boot Type Simplex
Reflectance < -20 dB
Specifications - Connector B
Polish APC
Insertion Loss, Typical 0.35 dB
Insertion Loss, Max. 0.35 dB
Note: *IL in preconnectorized products is measured in the factory through two mated pairs.
Tensile Strength Jacketed Cable 44 N
Durability ≤ 0.2 dB change, 200 rematings, FOTP-21
Keyed (security) No
Boot Color Black
Connector Type MTP PRO X® (pinned)
Ferrule Material Ceramic
Housing Color Green
Housing Material Composite
Boot Type Simplex
Reflectance < -20 dB
Furca - Conector A
Pernas escalonadas por grupo 6 
Comprimento da perna 840 mm   -0 / +840mm
Tipo de furca EDGE™ tamanho 1, 14,7 mm x 14,7 mm x 108,6 mm
Cor do terminal Verde-água
Diâmetro do terminal 2 mm
Incremento do escalonamento 100 mm
Comprimento mais curto das pernas escalonadas (mm) 840 mm
Tipo de plugue Tamanho 1 EDGE™
Contagem de pernas 1
Altura do plugue 14,7 mm
Largura do plugue 14,7 mm
Profundidade do plugue 108,6 mm
Furca - Conector B
Cor do terminal Verde-água
Tipo de furca EDGE™ tamanho 1, 14,7 mm x 14,7 mm x 108,6 mm
Diâmetro do terminal 2 mm
Incremento do escalonamento 100 mm
Comprimento mais curto das pernas escalonadas (mm) 840 mm
Tipo de plugue Tamanho 1 EDGE™
Altura do plugue 14,7 mm
Largura do plugue 14,7 mm
Profundidade do plugue 108,6 mm
Pernas escalonadas por grupo 6 
Comprimento da perna 840 mm   -0 / +840mm
Contagem de pernas 1
Pulling Grip - Connector A
Pulling grip Yes
Tensile Strength 440 N
Grip Outer Diameter 38 mm
Pulling Grip - Connector B
Tensile Strength 440 N
Min. Duct Size Diameter 64 mm
Dimensions
Length 20 m
Weight 20 kg
Ordering Information
Packaging Method Plastic reel
Package Contents 2x U-Clip 2nd generation, Test Report
Units per Delivery 1/1
Snap-in strain-relief clips
Provide easier cable management
Low-loss connectivity
Enables system design flexibility

Small outer diameter

Improves cable tray fill ratio and allows for imported airflow

Bend-improved fibre
Allows tighter cable bends for slack storage and routing, less risk of downtime due to pinched or bent cables

Corning® CleanAdvantage™ technology and optimised dust cap

Eliminates the need for scoping and cleaning prior to initial field connection