GE2E216QLZDDU020M
Trunk EDGE8® MTP® multimodo 50 µm (OM4), 8F MTP PRO X (com pinos) para 8F MTP PRO X (com pinos), 16F, pernas de 840 mm, alça de tração em uma extremidade, 20 m
Especificações gerais
| Número do produto | GE2E216QLZDDU020M |
| Classificação de chama | LSZH™/FRNC |
| Categoria da fibra | 50 µm MM (OM4) |
| Tipo de montagem de cabo | Tronco EDGE8® |
| Ambiente | Interno |
| Aplicação | Data Center |
| Tipo de cabo | Interconectar |
| Brand | EDGE8® |
Normas
| Reação ao Fogo | Cca, s1b, d1, a1 |
| RoHS | Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU |
| Projeto e critérios de teste | ANSI/ICEA S-83-596 |
| Intermateabilidade | TIA/EIA-604-5 / TIA/EIA-604-5 |
Condições ambientais
| Faixa de temperatura, instalação | 0 °C para 50 °C (32 °F para 122 °F ) |
| Faixa de temperatura, operação | -10 °C para 60 °C (14 °F para 140 °F ) |
| Faixa de temperatura, armazenamento | -25 °C para 70 °C (-13 °F para 158 °F ) |
Projeto
| Contagem da fibra | 16 |
| Material da capa externa | LSZH™/FRNC |
| Polaridade | Universal, TIA-568 Tipo-B |
| Tipo de fibra | Multimodo |
Especificações mecânicas
| Resistência à tração | 440 N |
| Diâmetro externo nominal | 7,2 mm ± 0,3mm |
| Resistência a esmagamento | 1000 N/10 cm |
| Raio mín. de curvatura de instalação | 144 mm |
| Raio mín. de curvatura de operação | 72 mm |
Especificações - Conector A
| Polida | APC |
| Perda por inserção, típica | 0,35 dB |
| Perda por inserção, máx. | 0,35 dB |
| Nota: | *IL in preconnectorized products is measured in the factory through two mated pairs. |
| Resistência à tração do cabo revestido | 44 N |
| Durabilidade | ≤ 0,2 dB de alteração, 200 reacoplamentos, FOTP-21 |
| Codificado (segurança) | Não |
| Cor do boot | Preto |
| Tipo de conector | MTP PRO X® (pinned) |
| Material do ferrolho | Compósito |
| Cor da carcaça | Verde |
| Material da carcaça | Compósito |
| Tipo de boot | Simplex, 4P |
| Refletância | < -20 dB |
Especificações - Conector B
| Polida | APC |
| Perda por inserção, típica | 0,35 dB |
| Perda por inserção, máx. | 0,35 dB |
| Nota: | *IL in preconnectorized products is measured in the factory through two mated pairs. |
| Resistência à tração do cabo revestido | 44 N |
| Durabilidade | ≤ 0,2 dB de alteração, 200 reacoplamentos, FOTP-21 |
| Codificado (segurança) | Não |
| Cor do boot | Preto |
| Tipo de conector | MTP PRO X® (pinned) |
| Material do ferrolho | Cerâmico |
| Cor da carcaça | Verde |
| Material da carcaça | Compósito |
| Tipo de boot | Simplex, 4P |
| Refletância | < -20 dB |
Furca - Conector A
| Pernas escalonadas por grupo | 6 |
| Comprimento da perna | 840 mm -0 / +840mm |
| Tipo de furca | EDGE™ tamanho 1, 14,7 mm x 14,7 mm x 108,6 mm |
| Cor do terminal | Verde-água |
| Diâmetro do terminal | 2 mm |
| Incremento do escalonamento | 100 mm |
| Comprimento mais curto das pernas escalonadas (mm) | 840 mm |
| Tipo de plugue | Tamanho 2 EDGE™ |
| Contagem de pernas | 2 |
| Altura do plugue | 14,7 mm |
| Largura do plugue | 20 mm |
| Profundidade do plugue | 108,6 mm |
Furca - Conector B
| Cor do terminal | Verde-água |
| Tipo de furca | EDGE™ tamanho 1, 14,7 mm x 14,7 mm x 108,6 mm |
| Diâmetro do terminal | 2 mm |
| Incremento do escalonamento | 100 mm |
| Comprimento mais curto das pernas escalonadas (mm) | 840 mm |
| Tipo de plugue | Tamanho 2 EDGE™ |
| Altura do plugue | 14,7 mm |
| Largura do plugue | 20 mm |
| Profundidade do plugue | 108,6 mm |
| Pernas escalonadas por grupo | 6 |
| Comprimento da perna | 840 mm -0 / +840mm |
Alça de tração - Conector A
| Alça de tração | Sim |
| Resistência à tração | 440 N |
| Diâmetro externo da alça | 38 mm |
Alça de tração - Conector B
| Resistência à tração | 440 N |
| Diâmetro mín. do tamanho do duto | 64 mm |
Dimensões
| Comprimento | 20 m |
| Peso | 43 kg |
Informações de pedido
| Método de embalagem | Carretel plástico |
| Conteúdo da Embalagem | 2x EDGE clips size 1 single stack, 2x EDGE clips size 1 dou- ble stack, 2x EDGE U-clips size 1, a printed test report and SRP |
| Unidades por entrega | 1/1 |
Clipes de alívio de tensão de fácil instalação
Gestão de cabeamento mais simples
Conectividade com baixa perda
Maior flexibilidade no projeto do sistema
Diâmetro externo reduzido
Melhora a taxa de preenchimento da bandeja de cabos e permite um fluxo de ar aprimorado
Fibra mais resistente a curvaturas
Permite curvaturas mais fechadas no roteamento e no armazenamento de folga do cabo; menor risco de inatividade devido a cabos comprimidos ou dobrados
Tecnologia CleanAdvantage ™ da Corning® e tampa contra poeira otimizada
Elimina a necessidade de delimitação e limpeza antes da conexão de campo inicial