text.skipToContent text.skipToNavigation

GE2E2E4QLZDDU020M

Trunk EDGE8® MTP®  multimodo 50 µm (OM4), 8F MTP PRO X (com pinos) para 8F MTP PRO X (com pinos), 144F, pernas de 840 mm, alça de tração em uma extremidade, 20 m

Entre em contato com o distribuidor local para obter os prazos de entrega
Especificações gerais
Número do produto GE2E2E4QLZDDU020M
Classificação de chama LSZH™/FRNC
Categoria da fibra 50 µm MM (OM4)
Tipo de montagem de cabo Tronco EDGE8®
Ambiente Interno
Aplicação Data Center 
Tipo de cabo Interconectar
Brand EDGE8®
Normas
Reação ao Fogo Cca, s1b, d1, a1
RoHS Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU
Projeto e critérios de teste ANSI/ICEA S-83-596 
Intermateabilidade TIA/EIA-604-5 / TIA/EIA-604-5
Condições ambientais
Faixa de temperatura, instalação 0 °C  para  50 °C    (32 °F  para  122 °F    )
Faixa de temperatura, operação -10 °C  para  60 °C    (14 °F  para  140 °F    )
Faixa de temperatura, armazenamento -25 °C  para  70 °C    (-13 °F  para  158 °F    )
Projeto
Contagem da fibra 144
Material da capa externa LSZH™/FRNC
Polaridade Universal, TIA-568 Tipo-B
Tipo de fibra Multimodo
Especificações mecânicas
Resistência à tração 440 N
Diâmetro externo nominal 13,5 mm    ± 0,3mm
Resistência a esmagamento 1000 N/10 cm
Raio mín. de curvatura de instalação 270 mm
Raio mín. de curvatura de operação 135 mm
Especificações - Conector A
Polida APC
Perda por inserção, típica 0,35 dB
Perda por inserção, máx. 0,35 dB
Nota: *IL in preconnectorized products is measured in the factory through two mated pairs.
Resistência à tração do cabo revestido 44 N
Durabilidade ≤ 0,2 dB de alteração, 200 reacoplamentos, FOTP-21
Codificado (segurança) Não
Cor do boot Preto
Tipo de conector MTP PRO X® (pinned)
Material do ferrolho Compósito
Cor da carcaça Verde
Material da carcaça Compósito
Tipo de boot Simplex, 4P
Refletância < -20 dB
Especificações - Conector B
Polida APC
Perda por inserção, típica 0,35 dB
Perda por inserção, máx. 0,35 dB
Nota: *IL in preconnectorized products is measured in the factory through two mated pairs.
Resistência à tração do cabo revestido 44 N
Durabilidade ≤ 0,2 dB de alteração, 200 reacoplamentos, FOTP-21
Codificado (segurança) Não
Cor do boot Preto
Tipo de conector MTP PRO X® (pinned)
Material do ferrolho Cerâmico
Cor da carcaça Verde
Material da carcaça Compósito
Tipo de boot Simplex, 4P
Refletância < -20 dB
Furca - Conector A
Pernas escalonadas por grupo 6 
Comprimento da perna 840 mm   -0 / +840mm
Cor do terminal Verde-água
Diâmetro do terminal 2 mm
Incremento do escalonamento 100 mm
Comprimento mais curto das pernas escalonadas (mm) 840 mm
Tipo de plugue Termorretrátil
Contagem de pernas 18
Altura do plugue 13,4 mm
Largura do plugue 13,4 mm
Profundidade do plugue 170 mm
Furca - Conector B
Cor do terminal Verde-água
Diâmetro do terminal 2 mm
Incremento do escalonamento 100 mm
Comprimento mais curto das pernas escalonadas (mm) 840 mm
Tipo de plugue Termorretrátil
Altura do plugue 13,4 mm
Largura do plugue 13,4 mm
Profundidade do plugue 170 mm
Pernas escalonadas por grupo 6 
Comprimento da perna 840 mm   -0 / +840mm
Contagem de pernas 18
Alça de tração - Conector A
Alça de tração Sim
Resistência à tração 440 N
Diâmetro externo da alça 38 mm
Alça de tração - Conector B
Resistência à tração 440 N
Diâmetro mín. do tamanho do duto 980 mm
Dimensões
Comprimento 20 m
Peso 143 kg
Informações de pedido
Método de embalagem Carretel plástico
Conteúdo da Embalagem 2x U-clip 2nd generation, test report
Unidades por entrega 1/1
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
Permite curvaturas mais fechadas no roteamento e no armazenamento de folga do cabo; menor risco de inatividade devido a cabos comprimidos ou dobrados
Tecnologia CleanAdvantage ™ da Corning® e tampa contra poeira otimizada
Elimina a necessidade de delimitação e limpeza antes da conexão de campo inicial